Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
max. 130 °C
266 °F -
Pressione di processo
Acciaio inox: max. 16 bar; PVDF: max 4 bar
Campo applicativo
L'armatura a deflusso CYA680 è la soluzione semplice per la misura del pH e della conducibilità nelle tubazioni di applicazioni igieniche e sterili. È progettata per la pulizia e la sterilizzazione in linea ed è adatta a tubazioni di diametri ridotti, garantendo la massima sicurezza per i prodotti di elevata qualità. Per un perfetto rendimento in fluidi aggressivi e corrosivi, CYA680 è anche disponibile nella in PVDF.
L'armatura a deflusso CYA680 è utilizzata con i sensori da 12 mm, ad es.
misura del pH
misura della conducibilità
Particolarmente adatta a tutte le applicazioni che richiedono diametri ridotti, come:
cromatografia
filtrazione
osmosi inversa
Vantaggi
Resa del prodotto ottimizzata grazie ai valori di misura rapidi in volumi ridotti
Elevata sicurezza del prodotto: l'armatura è adatta alla pulizia in loco (CIP) e alla sterilizzazione in loco (SIP)
Conforme ai rigidi standard dell'industria farmaceutica: biocompatibilità certificata USP classe VI, guarnizioni certificate FDA e superficie igienica elettropulita Ra=0,38 µm (15 µinch)
Adatta anche a fluidi aggressivi e corrosivi, nella versione in PVDF
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI CYA680
Armatura a deflusso per l'industria farmaceutica e chimica
EN IT 08/12/202325/04/201703/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
08/12/2023
Dimensione del file:
496.1 KB
Nome del file:
TI01295CIT_0323-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA CYA680
Armatura a deflusso
EN IT 08/12/202328/04/201730/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
08/12/2023
Dimensione del file:
604.8 KB
Nome del file:
BA01597CIT_0323-00.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01377_01.20
Manufacturer specification: Explosion protectionEN IT 25/11/2020Lingua:
Inglese
Versione:
25/11/2020
Dimensione del file:
201.1 KB
Nome del file:
CYA680_HE Ex_HE_01377_01.20 unterschrieben.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01520_01.21
Manufacturer specification: PEDEN IT 18/10/2021Lingua:
Inglese
Versione:
18/10/2021
Dimensione del file:
325 KB
Nome del file:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CYA680.pdf
-