![Conduttivimetro compatto Smartec CLD18 Conduttivimetro compatto Smartec CLD18](/__image/a/23334/k/3d5c0ac0a9195ede2fa7b77346f336477c9b7b61/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLD18.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
200 µS/cm a 1000 mS/cm
Costante cellulare k: 11,0 1/cm -
Temperatura di processo
Da -10 °C a 110 °C (da 14 °F a 230 °F)
Sterilizzazione: max. 130 °C a 6 bar abs fino a 60 min
(Max. 266 °F a 87 psi fino a 60 min) -
Pressione di processo
13 bar ass fino a 50 °C (188,5 psi fino a 122 °F)
7,75 bar ass a 110 °C (112 psi a 230 °F)
6,0 bar ass a 130 °C per max. 60 minuti
(87 psi a 266 °F per max. 60 minuti)
Campo applicativo
Smartec CLD18 è la soluzione vantaggiosa per impianti di produzione e imbottigliamento delle bevande, dove si utilizzano tubi sottili e misure toroidali per funzioni di commutazione. La combinazione trasmettitore-sensore non presenta interferenze, è semplice da utilizzare e offre una costruzione igienica, che protegge prodotti e processi dalle ricontaminazioni. Smartec CLD18 garantisce l'efficienza totale dell'impianto (OEE) grazie a misure veloci e affidabili per CIP e separazioni di fase.
Smartec CLD18 misura la conducibilità toroidale nelle applicazioni con bevande:
• Controllo dei processi CIP in canali di ritorno
• Controllo della concentrazione dei detergenti per cicli di pulizia CIP
• Monitoraggio del prodotto in impianti di imbottigliamento
• Birra - Interfase acqua in pressione
• Birra - Acqua nelle linee di produzione della birra
• Monitoraggio delle perdite
• IO-Link (optional)
Dispone dei seguenti protocolli e interfacce:
• 0/4...20mA
Vantaggi
Costruzione igienica speciale per evitare qualsiasi contaminazione
Approvazione 3A
Conformità EG 2023/2006 e 1935/2004
Adatto per la pulizia CIP
Integrazione intelligente e facile nell'infrastruttura dell'impianto grazie al protocollo IO-Link opzionale
-
Costruzione compatta per installazioni in tubi sottili, senza restrizioni di portata
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
Smartec CLD18
Versione italiana - 10/2021
Sistema di misura della conducibilità IO-Link
EN IT 07/10/202124/06/2021Lingua:
Italiano
Versione:
07/10/2021
Dimensione del file:
898.9 KB
Nome del file:
BA02097CIT_0221.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Smartec CLD18
Versione italiana - 06/2021
Misura di conducibilità induttiva compatta per l'industria alimentare e delle bevande
EN IT 30/06/202131/10/201904/12/201731/03/201630/09/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/06/2021
Dimensione del file:
816.4 KB
Nome del file:
TI01080CIT_0621.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Smartec CLD18
Misura di conducibilità induttiva compatta per l'industria alimentare e
delle bevandeEN IT 30/06/202131/10/201904/12/201731/03/201630/09/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/06/2021
Dimensione del file:
816.4 KB
Nome del file:
TI01080CIT_0621.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Smartec CLD18
Sistema di misura della conducibilità
IO-LinkEN IT 07/10/202124/06/2021Lingua:
Italiano
Versione:
07/10/2021
Dimensione del file:
898.9 KB
Nome del file:
BA02097CIT_0221.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Smartec CLD18
Sistema di misura della conducibilità
EN IT 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
19/08/2020
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01149CIT_0820.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN IT 29/08/202330/04/2021Lingua:
Inglese
Versione:
29/08/2023
Dimensione del file:
512.7 KB
Nome del file:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
08/03/2022
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
08/03/2022
Dimensione del file:
4.6 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLingua:
Tedesco
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Compact and efficient
Toroidal conductivity system Smartec CLD18 – designed for the beverage
industryLingua:
Inglese
Versione:
05/11/2021
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
IN01022CEN_0221_Smartec CLD18_lowres.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Transmetteur de conductivité compact
Smartec CLD18 – conçu pour l’industrie agroalimentaire
Lingua:
French
Versione:
05/11/2021
Dimensione del file:
362.1 KB
Nome del file:
IN01022CFR-0221-BD.pdf
-