
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH da 1 a 14
-
Temperatura di processo
da 0 a 110 °C (da 32 a 230 °F)
-
Pressione di processo
Da 0,8 a 14 bar (da 11,6 a 203 psi) assoluti
Campo applicativo
Memosens CPS91E si avvale della tecnologia digitale Memosens 2.0 che assicura una maggiore capacità di archiviazione dei dati per la manutenzione predittiva e IIoT. Il sensore è dotato di un diaframma a giunzione aperta che impedisce la formazione di depositi e garantisce le più affidabili operazioni di misura in fluidi fibrosi o ad alto contenuto di solidi sospesi come, ad esempio, dispersioni, precipitazioni o emulsioni. Memosens CPS91E è assolutamente resistente all'umidità e può essere pretarato in laboratorio, facilitando l'operazione e migliorando l'integrità del processo.
Processi chimici
Cartiere
Fluidi contaminati e solidi sospesi
- Dispersioni
- Precipitazioni
- Emulsioni
Con approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan e INMETRO per l'uso in aree pericolose, zone 0, 1 e 2.
Vantaggi
Misura affidabile in fluidi altamente contaminati: il diaframma a giunzione aperta non può essere intasato da fibre o solidi sospesi.
Insensibile alle variazioni di pressione e temperatura: grazie al diaframma a giunzione aperta, non si può creare alcun potenziale di diffusione in corrispondenza del diaframma.
Il riempimento in gel stabilizzato riduce i requisiti di manutenzione e assicura una lunga durata del sensore.
Memosens 2.0 offre una maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, facilitando l'identificazione delle tendenze e predisponendo il sistema alla manutenzione predittiva e a servizi IIoT avanzati.
La trasmissione induttiva dei segnali, senza contatto, elimina le interferenze causate da umidità o corrosione, garantendo la massima sicurezza del processo.
La taratura in laboratorio e la rapida sostituzione del sensore nel processo massimizzano la continuità operativa e riducono i costi di esercizio.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH CPSx1E, CPFx1E Sensori di redox CPSx2E, CPFx2E
Versione italiana - 10/2021
Misura di pH e redox
EN IT 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Lingua:
Italiano
Versione:
14/10/2021
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
BA01988CIT_0421.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Memosens CPS91E
Sensore di pH per fluidi fortemente contaminati
EN IT 13/10/2020Lingua:
Italiano
Versione:
13/10/2020
Dimensione del file:
832.7 KB
Nome del file:
TI01497CIT_0120.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH CPSx1E, CPFx1E Sensori di redox CPSx2E, CPFx2E
Misura di pH e redox
EN IT 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Lingua:
Italiano
Versione:
14/10/2021
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
BA01988CIT_0421.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 19/11/2024Lingua:
Inglese
Versione:
19/11/2024
Dimensione del file:
537 KB
Nome del file:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
26/11/2021
Dimensione del file:
684.7 KB
Nome del file:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 07/09/202105/08/2020Lingua:
Inglese
Versione:
07/09/2021
Dimensione del file:
529.3 KB
Nome del file:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN IT 26/01/2022Lingua:
Inglese
Versione:
26/01/2022
Dimensione del file:
424.3 KB
Nome del file:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Sensori di pH/redox Memosens
Misura di pH e redox
Supplemento alla documentazione BA01988C, BA02142C
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche impiegate in aree a rischio d'esplosione
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Lingua:
Italiano
Versione:
15/01/2025
Dimensione del file:
495.9 KB
Nome del file:
XA01991CIT_0424-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 22/10/2021Lingua:
Inglese
Versione:
22/10/2021
Dimensione del file:
425.6 KB
Nome del file:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN IT 27/11/202426/08/2024Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2024
Dimensione del file:
503.3 KB
Nome del file:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN IT 01/12/202215/02/202220/08/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2022
Dimensione del file:
860.7 KB
Nome del file:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-