
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
Da 0 a 500 g/l (da 0 a 31 lb/ft3), da 0 a 50 %TS
-
Pressione di processo
PN 16, Classe 150, 10K
Campo applicativo
Il misuratore "in linea" Teqwave MW 500 migliora il trattamento dei fanghi negli impianti di trattamento delle acque reflue grazie alla misura in tempo reale dei solidi totali mediante trasmissione a microonde. Ciò consente l'ottimizzazione più rapida ed efficiente del processo e un minor numero di misure in laboratorio. La disponibilità continua dei dati migliora la separazione solido-liquido, potenzia la sicurezza operativa e permette una rapida risposta ai cambiamenti. Applicazioni tipiche nel trattamento dei fanghi comprendono chiarificazione, digestione e disidratazione.
Proline 500 in versione con trasmettitore remoto consente la massima flessibilità di installazione in ambienti difficili. Dotato di Web server incorporato e WLAN integrata opzionale, lo strumento semplifica il funzionamento e fornisce informazioni addizionali su dispositivo e processo.
Vantaggi
Prestazioni di misura affidabili e in tempo reale – misura "in linea" costante con eccellente ripetibilità
Meno manutenzione – il tubo lucidato riduce la formazione di depositi, prolungando gli intervalli di pulizia
Programmazione meno dispendiosa – calcolo del tasso di carico integrato disponibile in combinazione con un flussimetro
Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (solidi totali, temperatura, conducibilità)
Facilità di installazione – innovativa struttura del sensore e stato dell'arte della tecnologia con Web server (WLAN opzionale)
Accesso completo a informazioni di processo e diagnostiche – disponibilità di numerosi I/O con libertà di combinazione
Verifica integrata – documentazione della funzionalità dei dispositivi senza interruzione del processo grazie alla Heartbeat Technology
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Teqwave MW 500
Versione italiana - 03/2024
Misura dei solidi totali mediante trasmissione a microonde
EN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
TI01764DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing Small Parts
Versione inglese - 01/2024
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN IT 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Teqwave MW 500
Misura dei solidi totali mediante trasmissione a microonde
EN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
TI01764DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Misura totale dei solidi mediante trasmissione a microonde
HARTEN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
7.4 MB
Nome del file:
BA02322DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Misura dei solidi totali mediante trasmissione a microonde
Modbus RS485EN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
6.5 MB
Nome del file:
BA02323DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN IT 15/03/2024Lingua:
Inglese
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
GP01213DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN IT 15/03/2024Lingua:
Inglese
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
GP01214DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Misuratore di solidi totali Proline Teqwave MW
Sensore per la misura dei solidi totali tramite trasmissione a microonde
EN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
864 KB
Nome del file:
KA01671DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Misuratore per la misura dei solidi totali Proline 500
Trasmettitore HART
Per la misura dei solidi totali mediante trasmissione a microondeEN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
KA01674DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Misuratore per la misura totale dei solidi Proline 500
Trasmettitore Modbus RS485
Per la misura totale dei solidi mediante trasmissione a microondeEN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
KA01675DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN IT 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN IT 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-