![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/cat810_alle_varianten.jpg)
![Liquline CAT810 - sistema di condizionamento del campione per condotte in pressione e tratti in uscita Liquiline CAT810 - sistema di preparazione del campione per tubazioni in pressione e tratti in uscita](/__image/a/77928/k/153710636546cb6c3a2a6943d65ca1b9d5ec8768/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CAT810_panel.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
4 … 40 °C (39 … 104 °F)
-
Pressione di processo
Da 1,5 a 4,0 bar (da 21,76 a 58,01 psi)
Per la pulizia automatica opzionale: da 2,0 a 5,0 bar (da 29,0 a 72,5 psi); ma almeno 0,5 bar (7,3 psi) > pressione di processo
Campo applicativo
Il sistema Liquiline CAT810 produce filtrato per il monitoraggio continuo online delle acque reflue urbane e industriali e delle acque utilizzate nei processi industriali. Il suo filtro a flusso incrociato autopulente evita eventuali blocchi del filtro, aumentando così la sicurezza del processo. E' in grado di riflettere rapidamente i cambiamenti di processo e accorcia il tempo di risposta dei dispositivi di misura a valle.
Il sistema Liquiline CAT810 è progettato per:
Tratti in uscita di impianti di trattamento delle acque reflue municipali e industriali
Raccolta di campioni acquosi da tubi in pressione nei processi industriali
Vantaggi
Lunghi intervalli di manutenzione grazie alla funzione di back-flush automatico
Risparmio sui costi di manutenzione grazie alla facile sostituzione degli elementi filtranti
Controllo tramite l'analizzatore Liquiline per una perfetta sincronizzazione del punto di misura o per il funzionamento con timer
Varie opzioni di montaggio per un'adattabilità ottimale all'applicazione
Breve tempo di risposta dei dispositivi di misura a valle
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquiline System CAT810 Technical Information
Cross-flow filter for the filtration of water from pressure pipes
EN IT 23/02/201631/03/2014Lingua:
Inglese
Versione:
23/02/2016
Dimensione del file:
777.9 KB
Nome del file:
TI01138CEN_0216.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquiline SystemCAT810 Istruzioni di funzionamento
Sistema di preparazione dei campioni automatico, per fornire ai
misuratori di processo campioni filtrati da tubi in pressioneEN IT 28/07/201615/05/2014Lingua:
Italiano
Versione:
28/07/2016
Dimensione del file:
915.7 KB
Nome del file:
BA01280CIT_0216.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Liefern Sie sicheres Wasser
Präzise Nitrit-, Eisen- und Aluminiumanalyse mit Liquiline System CA80
Lingua:
Tedesco
Versione:
16/05/2017
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
IN01080CDE_CA80NO-FE-AL_0317.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Supply safe water
High-precision analysis of nitrite, iron and aluminum with Liquiline
System CA80Lingua:
Inglese
Versione:
11/04/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
IN01080CEN_CA80NO-FE-AL_0317.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
High-precision nutrient analysis at critical control points
Liquiline System CA80AM and CA80PH analyzers and sample preparation
systemsLingua:
Inglese
Versione:
30/06/2015
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
IN01051CEN_CA80_lowres.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-
Declaration number: EC_00393_02.16EN IT 06/12/2022Lingua:
Inglese
Versione:
06/12/2022
Dimensione del file:
252.2 KB
Nome del file:
S3_EC_00393_02.16_CAT810.pdf
-
-
-
Valutazione conformità Regno Unito
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-
Declaration number: UK_00517_01.22Lingua:
Inglese
Versione:
06/12/2022
Dimensione del file:
252.2 KB
Nome del file:
CAT810_UK_00517_01.22.pdf
-
-
-
Miscellanea
Product family: Sample preparations, Stamoclean
Product root: CAT221-, CAT411-, CAT430-, CAT810-, CAT820-, CAT860-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.HB26.B.01407/20Lingua:
Russo
Versione:
21/05/2020
Dimensione del file:
303.6 KB
Nome del file:
EAEC N RU D-DE.HB26.B.01407_20.pdf
-
-
-
Sicurezza del prodotto area ordinaria
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-, CAT820-, CAT860-
Region: Canada
Approval agency: CSA General PurposeLingua:
Inglese
Versione:
21/07/2015
Dimensione del file:
160.9 KB
Nome del file:
S7_CoFC_80096261_EN.pdf
-