Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
100 µS/cm … 2000 mS/cm Costante di cella k: 6,31/cm
-
Temperatura di processo
Temperatura di processo: -10 … +125 °C
(14 … 257 °F)
Sterilizzazione: 150 °C/5 bar (max. 60 min.)
(302 °F/72.5 psi) -
Pressione di processo
12 bar (174 psi)/20 °C (68 °F)
8 bar (116 psi)/125 °C (257 °F)
Campo applicativo
Il sensore induttivo di conducibilità Indumax CLS54 protegge tutti i prodotti e i processi che devono rispettare severi requisiti di igiene e sterilità. Le prestazioni eccellenti, combinate con una costruzione igienica speciale, garantiscono la massima qualità e sicurezza dei prodotti.
Indumax CLS54 misura la conducibilità toroidale nell'industria alimentare e farmaceutica, come ad esempio:
• Separazione di fase di prodotto/acqua e miscele di prodotto/prodotto, nelle tubazioni
• Controllo dei cicli di pulizia CIP (cleaning in place) nei canali di ritorno
• Controllo della concentrazione dei detergenti nei cicli di pulizia CIP
• Monitoraggio del prodotto in sistemi di tubazioni, impianti di imbottigliamento, per sistemi di garanzia della qualità
• Monitoraggio delle perdite
Il suo design igienico unico è certificato secondo EHEDG e 3A.
Vantaggi
Costruzione igienica eccezionale: nessun rischio di contaminazione
Disponibile con tutti i certificati sanitari per applicazioni igieniche
Corpo in PEEK senza giunti o spazi, adatto all'uso con prodotti commestibili
Lunga vita operativa grazie alla struttura incapsulata, senza giunzioni
Biocompatibilità certificata secondo USP classe VI
-
Adatto per cicli di pulizia-in-place (CIP) e sterilizzazione-in-place (SIP)
Compatibile con EG 2023/2006 e 1935/2004
Video
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
Indumax CLS54
Versione italiana - 08/2020
Sensore di conducibilità
EN IT 19/08/202031/08/201731/12/201601/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
19/08/2020
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01591CIT_0420.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Indumax H CLS54
Versione italiana - 07/2007
Sensore di conducibilità induttivo, costruzione igienica per applicazioni nell'industria alimentare, delle bevande, farmaceutica enelle biotecnologie
EN IT 01/03/201612/08/201001/03/200901/07/200701/10/2006Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2007
Dimensione del file:
839.3 KB
Nome del file:
TI400CIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Indumax H CLS54
Sensore di conducibilità induttivo, costruzione igienica per
applicazioni
nell'industria alimentare, delle bevande, farmaceutica enelle
biotecnologieEN IT 01/03/201612/08/201001/03/200901/07/200701/10/2006Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2007
Dimensione del file:
839.3 KB
Nome del file:
TI400CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Indumax CLS54
Sensore di conducibilità
EN IT 19/08/202031/08/201731/12/201601/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
19/08/2020
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA01591CIT_0420.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Indumax H CLS54 (ATEX)
Ex documentation
EN IT 01/12/2007Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2007
Dimensione del file:
505 KB
Nome del file:
XA400CA3_1207.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN IT 31/01/202220/10/2021Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2022
Dimensione del file:
459.6 KB
Nome del file:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN IT 01/03/202231/03/2021Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2022
Dimensione del file:
507 KB
Nome del file:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN IT 24/03/2022Lingua:
Inglese
Versione:
24/03/2022
Dimensione del file:
438.4 KB
Nome del file:
XA02836CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN IT 29/08/202330/04/2021Lingua:
Inglese
Versione:
29/08/2023
Dimensione del file:
512.7 KB
Nome del file:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN IT 16/01/201301/04/2006Lingua:
Inglese
Versione:
16/01/2013
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-