Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
max. 50 °C
(max. 122 °F) -
Pressione di processo
max. 6 bar
(max. 87 psi)
Campo applicativo
Flowfit CUA250 è un'armatura a deflusso per la misura della torbidità. Misura continua in-linea della torbidità in mezzi acquosi, utilizzata per la misura in tempo reale di sostanze non solubili in acqua per scopi di monitoraggio e applicazioni di controllo.
Flowfit CUA250 è un portacella a deflusso per sensori di torbidità Turbimax CUS31 e CUS41. Applicazioni tipiche sono:
• Monitoraggio degli scarichi in impianti di depurazione civili e industriali
• Monitoraggio della sedimentazione nel trattamento delle acque reflue (coagulazione e flocculazione)
• Riciclaggio dell'acqua di processo
• Filtraggio degli effluenti e monitoraggio della rottura dei filtri
• Monitoraggio del ciclo di risciacquo
• Monitoraggio del processo di flottazione
• Monitoraggio di circuiti chiusi, per esempio nel raffreddamento ad acqua
Vantaggi
Armatura a deflusso con un semplice adattamento a tubi standard
Il sensore può essere orientato a seconda di specifiche applicazioni
Possibilità di installare una testa spruzzatrice per migliorare la pulizia del sensore e limitare gli interventi manutentivi
Adattatore flangiato per attacchi DN 50
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information FlowFit W CUA 250 / CUA 120
Adapter for flow assembly and flange mounting,
optionally available with spray functionEN IT 01/02/1998Lingua:
Inglese
Versione:
01/02/1998
Dimensione del file:
140 KB
Nome del file:
ti096cen.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: FlowFit W
Product root: CUA250-
Declaration number: HE_01030_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN IT 04/09/2018Lingua:
Inglese
Versione:
04/09/2018
Dimensione del file:
86.5 KB
Nome del file:
HE_01030_01.18.pdf
-