Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Armatura a deflusso - Flowfit CPA250

Armatura a deflusso
Flowfit CPA250

Montaggio universale per l'industria dell'acqua e delle acque reflue

CPA250
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    max. 80°C

  • Pressione di processo

    max. 6 bar (20°C)

Campo applicativo

L'armatura a deflusso Flowfit CPA250 è progettata per l'installazione in tubazioni nel trattamento dell'acqua e delle acque reflue. Offre spazio per tre sensori ed è in grado di estendere la loro durata di servizio tenendoli bagnati, anche quando il flusso si interrompe. Portacella resistente alla corrosione grazie all'esecuzione in polipropilene. Flowfit è il prodotto ideale per applicazioni standard.

Flowfit CPA250 è destinato ad essere utilizzato in tubazioni in:

  • Trattamento delle acque reflue

  • Acqua potabile

  • Utilitiy

E 'adatto per essere utilizzato con pressioni fino a 6 bar.

Vantaggi

  • Installazione dell'armatura a deflusso economica per misure in linea

  • Semplicità di installazione e rimozione dei sensori grazie alla protezione per il vano connessioni del sensore

  • Semplicità di taratura grazie al recipiente di taratura separabile

  • Installazione facilitata, con 3 posizioni di montaggio per i sensori da 120mm o per l'unità di pulizia opzionale

Predecessore

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile