Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
max. 150 °C
(302 °F) -
Pressione di processo
max. 10 bar
(145 psi)
Campo applicativo
L'armatura di immersione Dipfit CLA140 è stata sviluppata per applicazioni difficili, con fluidi aggressivi. Grazie alla connessione flangiata e al tipo di tenuta, Dipfit rimane immersa saldamente nel processo, anche con alte pressioni e temperature. Dotata di chiusura a baionetta di semplice uso, l'armatura sveltisce l'installazione e la manutenzione del sensore.
Dipfit CLA140 è un portacella ad immersione per sensori di conducibilità per:
• L'industria chimica
• La produzione della carta e della pasta di cellulosa
Dipfit CLA140 è adatto per:
• Sensori di conducibilità toroidali CLS50/CLS50D
Vantaggi
Semplice e veloce installazione e rimozione del sensore grazie al sistema a baionetta
Adatta per applicazioni con alte pressioni e temperature
Ridotta formazione di condensa mediante filtro in Goretex
Facile adattamento al processo grazie alle varie flange (DIN, ANSI, JIS)
Profondità di immersione da 500 a 2500 mm
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Dipfit CLA140 Informazioni tecniche
Versione italiana - 08/2018
Armatura di immersione con connessione flangiata per processi molto intensi
EN IT 31/08/201801/11/1998Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2018
Dimensione del file:
515.6 KB
Nome del file:
TI00196CIT_1318.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Dipfit CLA140 Istruzioni di funzionamento
Versione italiana - 08/2018
Armatura ad immersione per sensori di conducibilità in base al principio di misura induttivo
EN IT 31/08/201801/11/1998Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2018
Dimensione del file:
971.4 KB
Nome del file:
BA00196CIT_1318.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Dipfit CLA140 Informazioni tecniche
Armatura di immersione con connessione flangiata per processi molto
intensiEN IT 31/08/201801/11/1998Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2018
Dimensione del file:
515.6 KB
Nome del file:
TI00196CIT_1318.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Dipfit CLA140 Istruzioni di funzionamento
Armatura ad immersione per sensori di conducibilità in base al principio
di misura induttivoEN IT 31/08/201801/11/1998Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2018
Dimensione del file:
971.4 KB
Nome del file:
BA00196CIT_1318.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Lingua:
Tedesco
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLingua:
Tedesco
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
12/01/2024
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-
Declaration number: HE_01138_01.19
Manufacturer specification: PEDEN IT 28/03/2019Lingua:
Inglese
Versione:
28/03/2019
Dimensione del file:
277 KB
Nome del file:
HE_01138_01.19_PED_CLA140-PVDF.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-
Declaration number: HE_01137_01.19
Manufacturer specification: PEDEN IT 28/03/2019Lingua:
Inglese
Versione:
28/03/2019
Dimensione del file:
280.2 KB
Nome del file:
HE_01137_01.19_PED_CLA140-316L.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-, CPA140-
Declaration number: HE_01325_01.20
Manufacturer specification: Explosion protectionEN IT 14/08/2020Lingua:
Inglese
Versione:
14/08/2020
Dimensione del file:
188.1 KB
Nome del file:
CxA140_HE Ex_HE_01325_01.20.pdf
-