Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
k = 1: 10,0 µS/cm … 20,0 mS/cm
-
Temperatura di processo
max. 150°C
(max. 302°F) -
Pressione di processo
max. 16 bar a 20 °С
(max. 232 psi a 68 °F)
Campo applicativo
Condumax CLS21 è un sensore di conducibilità resistente per applicazioni di processo e ambiente. Fornisce valori misurati accurati e affidabili per un attento monitoraggio della qualità del processo e del prodotto. E ancora, il sensore offre grande stabilità chimica, termica e meccanica e una lunga vita operativa.
Condumax CLS21 misura la conducibilità in tutte le applicazioni di processo e ambientali, come ad esempio:
• Trattamento delle acque potabili
• Impianti di desalinizzazione
• Trattamento delle acque industriali
• Monitoraggio dei fiumi/laghi
• Separazione di fase di liquidi con conducibilità media (ad esempio latte/acqua)
Con le sue approvazioni internazionali, come ATEX e FM, il sensore è adatto per l'uso in aree pericolose.
Vantaggi
Valori di misura affidabili e accurati con conducibilità medio-alte
Design robusto che garantisce lunga durata e bassa manutenzione
Alta stabilità chimica, termica e meccanica
Certificato di qualità con indicazione della costante di cella specifica
Video
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
Condumax CLS15/16/21
Versione italiana - 06/2022
Per la misura conduttiva della conducibilità nei liquidi
EN IT 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2022
Dimensione del file:
955.9 KB
Nome del file:
BA01148CIT_0622-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Condumax W CLS21 e CLS21D
Sensori di conducibilità, analogici o digitali con tecnologia Memosens
Costante di cella k = 1 cm-1EN IT 31/01/201831/10/201410/09/201201/04/201001/10/2007Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2007
Dimensione del file:
736.4 KB
Nome del file:
TI085CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Condumax CLS15/16/21
Per la misura conduttiva della conducibilità nei liquidi
EN IT 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2022
Dimensione del file:
955.9 KB
Nome del file:
BA01148CIT_0622-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Sensori di conducibilità in base al principio di misura conduttivo
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN IT 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Lingua:
Italiano
Versione:
10/01/2024
Dimensione del file:
497.5 KB
Nome del file:
XA00083CIT_1423-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN IT 12/04/2024Lingua:
Inglese
Versione:
12/04/2024
Dimensione del file:
602.6 KB
Nome del file:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLingua:
Tedesco
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
12/01/2024
Dimensione del file:
6.3 MB
Nome del file:
CP01313CJA_0223.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_02.16EN IT 01/06/2017Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2017
Dimensione del file:
295.2 KB
Nome del file:
EC_00317_02.16.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_03.16EN IT 30/03/2021Lingua:
Inglese
Versione:
30/03/2021
Dimensione del file:
263 KB
Nome del file:
EC_00317_03.16 unterschrieben.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_01.16EN IT 04/04/2016Lingua:
Inglese
Versione:
04/04/2016
Dimensione del file:
30.6 KB
Nome del file:
EC_00317_01.16.pdf
-