
Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
-
Successore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica Semplicità Variabile
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Condumax W CLS15 e CLS15D
Sensori di conducibilità, analogici o digitali con tecnologia Memosens,
costante di cella k = 0,01 cm-1 oppure k = 0,1 cm-1EN IT 31/10/201410/09/201201/04/201001/08/200701/10/2006Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2007
Dimensione del file:
675.7 KB
Nome del file:
TI109CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Condumax CLS15D/16D/21D
Per la misura di conducibilità a contatto nei liquidi
EN IT 01/06/202219/08/202027/01/202010/10/201731/07/2016Lingua:
Italiano
Versione:
01/06/2022
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA01147CIT_0722-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN IT 31/01/202220/10/2021Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2022
Dimensione del file:
459.6 KB
Nome del file:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Safety instructions Condumax CLS15D, CLS16D, CLS21D
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
zone 2EN IT 02/09/200901/04/2009Lingua:
Inglese
Versione:
02/09/2009
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
XA227CA3_0909.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Safety instructions Condumax CLS15D, CLS16D, CLS21D
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN IT 02/09/200901/07/2008Lingua:
Inglese
Versione:
02/09/2009
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
XA085CA3_0909.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN IT 01/03/202231/03/2021Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2022
Dimensione del file:
507 KB
Nome del file:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN IT 01/03/2007Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2007
Dimensione del file:
284.4 KB
Nome del file:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Special documentation Liquiline CM14 conductivity kit 2
For conductivity measurement in pure water
EN IT 16/07/2012Lingua:
Inglese
Versione:
16/07/2012
Dimensione del file:
339.8 KB
Nome del file:
SD171_CM14_A5_71154966.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Lingua:
Ceco
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
740.3 KB
Nome del file:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Lingua:
Italiano
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
FA01018CIT_02.16.pdf
-