Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Armatura per misure di torbidità
Cleanfit CUA451

Armatura per misure di torbidità
Cleanfit CUA451

Armatura retrattile per acqua, acque reflue e utility

CUA451
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Temperatura di processo

    Da 0 a 85 °C (da 32 a 185 °F)

  • Pressione di processo

    Per il funzionamento manuale dell'armatura: max. 2 bar (29 psi)
    Pressione del fluido: max. 10 bar (145 psi)

Campo applicativo

Cleanfit CUA451 è un'armatura retrattile per la misura di torbidità e solidi sospesi. E' dotata di un bullone di arresto, guarnizioni O-ring e valvola a sfera, che consentono la completa separazione del processo e del vano sensori. Ciò consente di accedere al sensore senza interrompere il processo evitando lo svuotamento del tubo o del serbatoio. Meglio ancora, si beneficia di una maggiore sicurezza del processo e di una notevole riduzione della manutenzione su tutto il punto di misura.

Cleanfit CUA451 è un'armatura retrattile per:

Impianti di trattamento delle acque reflue:
- Fanghi nella linea di ricircolo
- Monitoraggio della centrifuga dei fanghi
- Fanghi primari e trattamento dei fanghi
Acqua potabile e di processo:
- Trattamento dei fanghi in impianti idrici
- Monitoraggio dei filtri e del filtro di risacca
- Monitoraggio dei processi con rottura di fase
Monitoraggio dei filtri e del filtro risacca
Utility di tutti i settori industriali:
- Trattamento dei fanghi
- Linee di ricircolo
- Monitoraggio delle acque di raffreddamento

Vantaggi

  • Una dispositivo per tutte le applicazioni: Il principio 'uno per tutti' ottimizza le scorte, accelera la gestione del progetto e semplifica il ciclo di vita.

  • Manutenzione facile e sicura: interventi di manutenzione e pulizia del sensore, senza interruzione del processo

  • Design robusto: Pressione di processo fino a 10 bar (145 psi), funzionamento manuale fino a 2 bar (29 psi)

Predecessore

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile