©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Successore
Armatura sterilizzabile per l'industria farmaceutica, alimentare e delle bevande
Maggiori informazioni
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Applicazione
Alimentare, farmaceutico, processo
Caratteristica
Serbatoio aperto e chiuso, tubazione (min. DN80)
Design
- Costruzione igienica - manuale o pneumatica, può essere completamente automatizzata con CPC30/310 - camera di pulizia integrata (a forma di Z) con attacco G1/4" o NPT 1/4".
Materiale
Supporto: acciaio inox 1.4435 Tenuta: disponibile diversi materiali (FDA).
Dimensione
Profondità di immersione: 48-102 mm (1.87-3.97")
Temperatura di processo
max. 80 o 140 °C (176 o 284 °F)
Pressione di processo
max. 4/6/10 bar (58 psi, 87 psi o 145 psi)
Connessione
Filettatura DN25 con dado adattatore, Tri-clamp, Varivent, APV, attacco latte DN50, connessione al processo DN50/PN10, connessione al processo ASME 2"/150 lb
Certificazioni aggiuntive
- 3.1.B EN 10204 - 3A/EHEDG (sterilizzabile con vapore in linea + idoneità alla pulizia)
Applicazione
Food, pharmaceuticals, process
Caratteristica
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Design
- hygienic style- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".
Materiale
Holder : stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.
Dimensione
Immersion deepth : 48 - 102mm
Connessione
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2"/150lbs
Certificazioni aggiuntive
- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability+cleanability)
Applicazione
Food, pharmaceuticals, process
Caratteristica
- Retractable holder- Open and closed tank, piping (min. DN80)
Design
- hygienic style- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".
Materiale
Holder : stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.
Dimensione
Immersion depth : 48 - 102mm (1.87inch -3.97inch)
Temperatura di processo
max. 80 or 140°C (176°F or 284°F)
Pressione di processo
max. 4/6 or 10bar (58psi/87psi or 145psi)
Connessione
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2"/150lbs
Certificazioni aggiuntive
- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability+cleanability)
4 documenti
Armatura retrattile per misura di pH e redox in condizioni sterili
EN
IT
Tedesco French Polacco Cinese
19/04/2012
01/07/2007
01/12/2004
01/02/2001
Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2007
Dimensione del file:
788.9 KB
Nome del file:
TI240CIT.PDF
Automazione della misura di pH e redox Sistema di misura, pulizia e calibrazione completamente automatico per area Ex e area sicura
EN
IT
Tedesco French Polacco Russo
22/07/2015
01/07/2006
Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2006
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
TI404CIT.PDF
Istruzioni di funzionamento
Cleanfit H CPA475
Armatura retrattile di processo
EN
IT
Ceco Tedesco French Giapponese
19/04/2012
30/04/2009
01/05/2005
01/07/2003
01/02/2001
Lingua:
Italiano
Versione:
19/04/2012
Dimensione del file:
924.6 KB
Nome del file:
BA00240CIT_1312.PDF
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2003
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
Sd096ca2.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
KIT CPA475 piston gel hand
KIT CPA471/472 retr.pipe Gel hand short
KIT CPA 471/472 retr.pipe Gel pn.short
KIT CPA471 cylinder ss short
KIT CPA475 electrode guide compl. G11/4"
KIT CPA475 electrode guide complete
KIT CPA475 APV connection
KIT CPA475 VARIVENT connection
KIT CPA475 dairy fitting DN50
KIT CPA475 Tri Clamp 2" connection
KIT CPA475 flange DN50 connection
KIT CPA475 flange ANSI 2" connection
KIT CPA475 rinse housing M G1/4"
KIT CPA475 rinse housing G11/4" M G1/4"
SET DI O-RING IN EPDM PER CPA475
SET DI O-RING IN EPDM PER CPA475
SET DI O-RING IN pfm (Viton) PER CPA475
SET DI O-RING IN pfm (Viton) PER CPA475
CPA471/2/5 all seals w/o medium contact
CONTATTI DI PROSSIMITA' PNEUMATICI
KIT CPA47x electr. proxim.switches
KIT CPA47X: Throttel check valve
Splash protection cap for assemblies
Protective sleeve wide f. KCl-electr.
Protective pipe short f.process assembly
Kit CPA471/472/475: Retr. pipe KCl pneum
Kit CPA471/472/475:Retr. pipe KCl manual
Kit CPA475: Hubrohr KCl Hand G11/4"
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p
Kit interfaccia uscita sensore
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti