Questo prodotto non è più disponibile.
Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.
Predecessore
-
Successore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica Semplicità - F
- L
- E
- X
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica Semplicità Variabile
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Cleanfit P CPA472
Armatura retrattile compatta in plastica per installazione di elettrodi
da
120 mm in serbatoi o tubazioniEN IT 19/04/201201/01/200801/06/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/01/2008
Dimensione del file:
875.2 KB
Nome del file:
TI223CIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Topcal S CPC310
Automazione della misura di pH e redox
Sistema di misura, pulizia e calibrazione completamente automatico per
area Ex e area sicuraEN IT 22/07/201501/07/2006Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2006
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
TI404CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Cleanfit P CPA472
Armatura retrattile di processo
EN IT 19/04/201201/01/200802/07/200301/03/2000Lingua:
Italiano
Versione:
19/04/2012
Dimensione del file:
895.3 KB
Nome del file:
BA00223CIT_1312.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Cleanfit CPA472D
Armatura retrattile di processo
EN IT 08/10/201301/09/201001/05/2006Lingua:
Italiano
Versione:
08/10/2013
Dimensione del file:
971.2 KB
Nome del file:
BA00403CIT_1313.PDF
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN IT 01/07/2003Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2003
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
Sd096ca2.pdf
-