©Endress+Hauser
Sintesi delle specifiche
Temperatura di processo
da -15 a 130 °C (da 5 a 266 °F)
Pressione di processo
Max. 12 bar a 100 °C (175 psi a 212 °F)
Campo applicativo
Cleanfit CPA450 è la prima armatura retrattile con azionamento manuale. È stata progettata per l'installazione in serbatoi con pareti spesse o tubi di grandi dimensioni, adatta a prodotti fibrosi. CPA450 è dotato di una valvola a sfera che sigilla il processo in modo affidabile, rendendo la manipolazione del sensore estremamente facile. Non è più necessario interrompere il processo o svuotare il serbatoio per rimuovere il sensore.
Cleanfit CPA450 è destinato all'installazione in serbatoi a parete spessa e tubi di grandi dimensioni in:
Industria chimica
Produzione della carta e della cellulosa
Centrali elettriche
Trattamento delle acque reflue
Prodotti fibrosi o con tendenza a formare depositi
E 'adatto per essere utilizzato con pressioni fino a 12 bar.
Vantaggi
Nessuna interruzione del processo per pulizia degli elettrodi e taratura - tempi di manutenzione e costi ridotti
Elevata sicurezza di funzionamento attraverso una separazione sicura dal processo grazie alla valvola a sfera in acciaio inossidabile
Profondità di immersione variabile, fino a 700 millimetri
Adattamento flessibile a tutte le applicazioni grazie ad una grande varietà di materiali e connessioni al processo
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Potrebbe interessarti anche
Chi siamo
Nessuna armatura, nessuna misura!
La sicurezza e il comfort di funzionamento di un punto di misura analitico inizia con la scelta dell'armatura ideale. La nostra gamma flessibile di armature assicura la scelta giusta per le vostre esigenze.
Maggiori informazioni
Applicazione
Centrali elettriche, industria chimica, trattamento acque industriali, tecnologia di approvvigionamento
Installazione
Armatura retrattile manuale
Caratteristica
Serbatoio aperto e chiuso, tubazioni
Design
Armatura retrattile manuale per elettrodi da 120 mm, attacco per camera di lavaggio G1/4".
Materiale
Tubo di immersione: acciaio inossidabile 1.4404, Alloy C22, titanio 3.7035 O-ring: EPDM, Viton o Kalrez
Dimensione
Profondità di immersione: fino a 700 mm (27,56 pollici)
Temperatura di processo
da -15 a 130 °C (da 5 a 266 °F)
Pressione di processo
Max. 12 bar a 100 °C (175 psi a 212 °F)
Connessione
Filettatura G 1 1/4", filettatura NPT 1 1/4" flangia DN32 PN16; flangia ASME 1 1/4"
Certificazioni aggiuntive
Applicazione
Centrali elettriche, industria chimica, trattamento acque industriali, tecnologia di approvvigionamento
Installazione
Supporto retrattile manuale
Caratteristica
Serbatoio aperto e chiuso, tubazioni
Design
Supporto retrattile manuale per elettrodi da 120 mm, attacco per camera di risciacquo G1/4"
Materiale
Tubo di immersione: acciaio inossidabile 1.4404, Alloy C22, titanio 3.7035 O-ring: EPDM, Viton o Kalrez
Dimensione
Profondità di immersione: fino a 700 mm (27,56 pollici)
Temperatura di processo
da -15 a 130 °C (da 5 a 266 °F)
Pressione di processo
Max. 12 bar a 100 °C (175 psi a 212 °F)
Connessione
Filettatura G 1 1/4", filettatura NPT 1 1/4"flangia DN32 PN16; flangia ASME 1 1/4"
Certificazioni aggiuntive
I più scaricati
Cleanfit CPA450
Versione italiana - 11/2020
Armatura retrattile per sensori di pH/redox e ossigeno da 12 mm
EN
IT
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
03/11/2020
Dimensione del file:
910.8 KB
Nome del file:
BA00183CIT_1620.pdf
Cleanfit CPA450
Informazioni tecniche
Versione italiana - 12/2018
Armatura retrattile per sensori da 12 mm di pH, redox e ossigeno
EN
IT
DE ES FR JA PL PT RU ZH
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Lingua:
Italiano
Versione:
31/12/2018
Dimensione del file:
453.4 KB
Nome del file:
TI00183CIT_1418.pdf
21 documenti
Cleanfit CPA450
Informazioni tecniche
Armatura retrattile per sensori da 12 mm di pH, redox e ossigeno
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Lingua:
Italiano
Versione:
31/12/2018
Dimensione del file:
453.4 KB
Nome del file:
TI00183CIT_1418.pdf
Armatura retrattile per sensori di pH/redox e ossigeno da 12 mm
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Indonesiano Giapponese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Norvegese Polacco Portoghese Rumeno Russo Slovacco Sloveno Svedese Tailandese Turco Cinese
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
03/11/2020
Dimensione del file:
910.8 KB
Nome del file:
BA00183CIT_1620.pdf
Liquisys M CLM223/253
Istruzioni di funzionamento
Trasmettitore
EN
IT
Danese Tedesco Spagnolo Finlandese French Ungherese Giapponese Polacco Portoghese Rumeno Russo Cinese
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/10/2008
15/09/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
01/09/2015
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
BA00193CIT_1515.pdf
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Lingua:
Tedesco
Versione:
21/09/2022
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Lingua:
Turco
Versione:
23/11/2023
Dimensione del file:
7.2 MB
Nome del file:
FA01088C56TR01.23.pdf
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Lingua:
Inglese
Versione:
21/09/2022
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Lingua:
Ceco
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
740.3 KB
Nome del file:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni complete “chiavi in mano”
Lingua:
Italiano
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
FA01018CIT_02.16.pdf
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Lingua:
Spagnolo
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen
Lingua:
Tedesco
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
SET O-RING EPDM PER CPA450
SET O-RING VITON PER CPA450
Kalrez O-ring set per CPA 450
KiT CPA450 PM mounting set
Kit CPA450 Sensor holder; 316L; EPDM
Kit CPA450 gabbia protezione 316L Viton
Kit CPA450 supporto sensore;316L;Kalrez
Kit CPA450: supp. sensore; Alloy; Kalrez
Kit CPA450: supporto sensore; Ti; Kalrez
Kit CPA450, tubo immersione 100 mm 316L
Kit CPA450, immersion tube 250 mm 316L
Kit CPA450, tubo immersione 700 mm 316L
Kit CPA450, immersion tube 100mm Alloy
Kit CPA450, immersion tube 250mm Alloy
Kit CPA450, immersion tube 700mm Alloy
Kit CPA450, tubo immersione 100mm titan.
Kit CPA450, tubo immersione 250mm titan.
Kit CPA450, immersion tube 700mm titan.
Kit CPA450, maniglia con filettat. 316L
Kit CPA450 Guarnizione per maniglia
Kit CPA450 Flanged sleeve; 316L; EPDM
Kit CPA450 manic. flangiato; 316L; Viton
CPA450 Kit manic. flangiato; 316L;Kalrez
Kit CPA450 Flanged sleeve; Alloy; Kalrez
Kit CPA450 Flanged sleeve; Ti; Kalrez
Kit CPA450 Rinse cham. G1 1/4 inch; 316L
Kit CPA450 Flushing NPT 1 1/4 inch; 316L
Kit CPA450 Viti di chiusura; 316L
Kit CPA450:Rinse Chamber MNPT 1,5";Alloy
Kit CPA450: Rinse Chamber ANSI 2";Alloy
Kit CPA450: 3 Locking screws;Alloy
Kit CPA450: Rinse Chamb. MNPT 1,5";Titan
Kit CPA450: Rinse Chamber ANSI 2";Titan
Kit CPA450: 3 Locking screws;Titanium
GRUPPO PER PORTAGOMMA IN AISI316L,G 1/4"
Kit CPA450 valvola sfera G1 1/4 inch;316
Kit CPA450 Ball valve NPT1 1/4 inch; 316
Kit CPA450 Flange DN32; 316
Kit CPA450 Flange AISI 1 1/4 inch ; 316
Kit CPA450 Rinse cha. flange;316L;EPDM
Kit CPA450 camera risciacquo; 316L;Viton
Kit CPA450 Rinse cha. flange;316L;Kalrez
Kit CPA450 Ball valve DN32 Flange; 316
Kit CPA450 Ball val. ANSI1 1/4 inch; 316
Splash protection cap for assemblies
Manometro G 1/4" per CPA450; 0-16 bar
Drain ball 1/4" for drain of chamber
GRUPPO (2 PZ) PER PORTAGOMMA G1/4-DN12
ADATTATATORE A SALDARE PER CPA450-F/G
Kit CPA450 hook wrench 58-62 mm
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti