CYK10 garantisce il collegamento impermeabile dei sensori Memosens al trasmettitore. Il suo accoppiamento induttivo non è influenzato dalla corrosione dei contatti e garantisce l'isolamento galvanico del trasmettitore. Dimenticare lunghezze limitate del cavo, potenziali d'interferenza o umidità e assicuratevi una trasmissione del segnale completamente sicura e affidabile.
Vantaggi
Massima sicurezza di processo grazie alla trasmissione del segnale digitale, induttiva e senza contatto: nessuna corrosione dei contatti, assolutamente impermeabile, assenza di possibili interferenze
Maggiore disponibilità del punto di misura: la trasmissione digitale dei dati fornisce un messaggio di errore automatico in caso di perdita del segnale
Maggiore flessibilità nella progettazione e installazione degli impianti: Lunghezza del cavo fino a 100 m.
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
Campo di misura
Cavo ad alta impedenza non necessario
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto Nessun contatto aperto, resistente all'umidità.
Materiale
Schermatura del cavo: TPE Scatola di giunzione: alluminio
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici) Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft)
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
Pressione di processo
max. 50 bar/725 psi a 135 °C/275 °F.
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Protezione in ingresso
IP68
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale, a principio induttivo e senza contatti dei segnali di misura.
Installazione
Testina induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e capicorda o attacco M12 per il collegamento al trasmettitore.
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto Nessun contatto aperto, resistente all'umidità.
Materiale
Schermatura del cavo: TPE Scatola di giunzione: alluminio
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici) Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft)
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
Principio di misura
Conduttivo
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto Nessun contatto aperto, resistente all'umidità.
Materiale
Schermatura del cavo: TPE Scatola di giunzione: alluminio
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici) Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft)
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto Nessun contatto aperto, resistente all'umidità.
Materiale
Schermatura del cavo: TPE Scatola di giunzione: alluminio
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici) Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft)
Temperatura di processo
-25 .... 135 °C (-13 .... 277 °F)
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
Principio di misura
Cloro libero
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e plug-head Nessun contatto aperto, resistente all'umidità.
Materiale
Schermatura del cavo: TPE Scatola di giunzione: alluminio
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici) Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft)
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Versione inglese - 11/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Versione inglese - 02/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Cavo di misura CYK10 Supplemento alla documentazione BA00118C Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche impiegate in aree a rischio d'esplosione ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .