Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Armatura a deflusso con connessione VARIVENT per fotometri da processo

Armatura VARIVENT per fotometri da processo
CUA261

Armatura a deflusso con adattatore VARIVENT per tutta una serie di misure ottiche "in linea"

CUA261
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
  • Temperatura di processo

    Da 0 a 135°C (da 32 a 275 °F)

  • Pressione di processo

    max. 11 bar ass. (159 psi abs.) a 25°C (77°F)

Campo applicativo

CUA261 è la scelta giusta se volete installare un fotometro da processo nelle tubazioni con connessione VARIVENT, ad esempio per la misura di assorbimento, colore o torbidità. Potete selezionare la lunghezza del percorso e il materiale della finestra che meglio si adattano al vostro processo. CUA261 è disponibile come adattatore VARIVENT per le custodie già esistenti o può essere ordinato come armatura a deflusso completa con custodia VARINLINE.

CUA261 può essere utilizzato con:

  • Sensore di colore e solidi sospesi OUSAF12

  • Sensore di colore OUSAF22

  • Sensori ad assorbimento OUSAF44 e OUSAF46 UV

  • Sensore di torbidità e solidi sospesi OUSTF10

  

Applicazioni tipiche:

  • Misura del colore

  • controllo cromatografico

  • Monitoraggio della filtrazione

  • Controllo centrifughe

  • Concentrazione di proteine

  • Misura della torbidità

  • Rilevazione della separazione di fase

  • Ottimizzazione CIP

  

CUA261 è adatta all'uso in area pericolosa.

  

VARIVENT e VARINLINE sono marchi registrati di GEA Tuchenhagen GmbH.

Vantaggi

  • Consente l'installazione dei fotometri da processo Endress+Hauser nei processi in cui si utilizzano custodie VARINLINE

  • La connessione al processo igienica, adatta alla pulizia in linea (CIP) e alla sterilizzazione in linea (SIP), garantisce la massima sicurezza del prodotto

  • Ampia possibilità di scelta del materiale della finestra e della lunghezza del percorso ottico, per l'adattamento ottimale a ogni processo

  • Conformità a FDA ed (EC) N. 1935/2004