

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
I vantaggi a colpo d'occhio
-
La vostra base installata è costituita da dispositivi a 4 fili e volete comunque beneficiare dei vantaggi offerti dal trasmettitore a 2 fili Liquiline Compact CM82 (design compatto, tecnologia Memosens, Bluetooth, uso in aree pericolose)? Allora questa soluzione è esattamente ciò che fa per voi, dato che l'indicatore da campo RIA46 può alimentare simultaneamente fino a due dispositivi CM82. Ciò consente di configurare due punti di misura CM82 con qualsiasi combinazione di sensori di pH, redox, ossigeno e conducibilità con tecnologia Memosens negli ambienti a 4 fili.
-
Usate il trasmettitore a 2 fili CM82 nel vostro ambiente a 4 fili
Grazie all'alimentazione in loop integrata, l'indicatore da campo a 4 fili RIA46 è in grado di alimentare uno o anche due trasmettitori a 2 fili della serie Liquiline CM82. Ciò consente di utilizzare tranquillamente il compatto e robusto trasmettitore da campo nella vostra infrastruttura a 4 fili.
-
Trasmettitore multiparametro con tecnologia Memosens
Liquiline Compact CM82 è un trasmettitore multiparametro che può alloggiare sensori di pH, redox, conducibilità e ossigeno. Grazie alla tecnologia Memosens e al riconoscimento automatico dei sensori, in pochi secondi è possibile sostituire i sensori usurati o passare a un sensore di un diverso parametro di misura.
-
Connessione Bluetooth opzionale
I trasmettitori CM82 possono essere collegati a smartphone e tablet tramite una connessione Bluetooth particolarmente sicura. Questo, oltre a facilitare la messa in servizio e l'uso dei vostri punti di misura CM82, permette di recuperare a distanza i valori misurati e le informazioni dei sensori. In alternativa, il display RIA46 indica i valori misurati dei sensori collegati in loco.
-
Indicazione visiva della diagnostica di stato
Il trasmettitore CM82 è dotato di un LED rosso/verde che visualizza permanentemente i risultati diagnostici del trasmettitore e del sensore collegato consentendo, in tal modo, un rapido e facile controllo dello stato in loco.
-
Adatto ad aree pericolose
Con le certificazioni internazionali di protezione dal rischio di esplosione, quali IECEx, ATEX e CSA, Liquiline Compact CM82 è idoneo all'uso in aree pericolose. Pertanto, è possibile montare il trasmettitore CM82 un un'area pericolosa anche se l'indicatore RIA46 è installato in un'area sicura.
Il bundle nel dettaglio

Componenti e Pre-configurazioni
-
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello
-
Componenti1
- F
- L
- E
- X
Trasmettitore a 1 canale
Liquiline Compact CM82Fissaggi:CM82- _ _ _ _ _ _ _ _ -
2
- F
- L
- E
- X
Indicatore di processo RIA46 con unità di controllo
Fissaggi:RIA46- _ _ _ _
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Trasmettitore a 1 canale
Liquiline Compact CM82
Liquiline Compact CM82 è il trasmettitore più piccolo per i sensori Memosens. La sua custodia, molto sottile, misura solo 11 cm in lunghezza e 2 cm in larghezza, e consente di connettere direttamente il sensore, senza cavo. Insieme al sensore, si adatta alla maggior parte delle armature, e l'installazione è più semplice che mai. Grazie a un'esclusiva connessione Bluetooth sicura, è possibile visualizzare sul proprio tablet o smartphone tutti i punti di misura CM82 posti nelle vicinanze, e controllarli mantenendosi a distanza, all'insegna della praticità.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Tutti i settori, che utilizzano sensori con la testa a innesto Memosens blu, settore ambientale
-
Installazione
Collegamento dei sensori digitali con il protocollo Memosens
-
Caratteristica
Liquiline CM82 è un trasmettitore bifilare per tutti i settori dell'ingegneria di processo.
-
Design
Il Liquiline CM82 è equipaggiato opzionalmente con Bluetooth per una comoda messa in servizio a distanza tramite Smartphone/Tablets.
-
Materiale
Custodia, coperchio: Peek 151
Scarico della trazione: EPDM
Anello assiale: Peek 450 G -
Dimensione
Diametro: 18,95 mm (0,75 pollici)
Lunghezza: 114,7 mm (4,52 pollici) -
Connessione
Collegamento dei sensori digitali con il protocollo Memosens
-
Protezione in ingresso
IP67, IP68, NEMA Tipo 6
-
Ingresso
Trasmettitore a un canale
-
Uscita / comunicazione
4...20 mA, HART
-
Certificazioni aggiuntive
CE, CSA C/US GP
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Tutti i settori che utilizzano sensori con la testa a innesto Memosens blu, settore ambientale
-
Installazione
Collegamento dei sensori digitali con protocollo Memosens
-
Caratteristica
Liquiline CM82 è un trasmettitore bifilare per tutti i settori dell'ingegneria di processo.
-
Design
Il Liquiline CM82 è equipaggiato opzionalmente con Bluetooth per una comoda messa in servizio a distanza tramite Smartphone/Tablets.
-
Materiale
Custodia, coperchio: Peek 151
Scarico della trazione: EPDM
Anello assiale: Peek 450 G -
Dimensione
Diametro: 18,95 mm (0,75 pollici)
Lunghezza: 114,7 mm (4,52 pollici) -
Connessione
Collegamento dei sensori digitali con protocollo Memosens
-
Protezione in ingresso
IP67, IP68, NEMA Tipo 6
-
Ingresso
Trasmettitore a un canale
-
Uscita / comunicazione
4...20 mA, HART
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Tutti i settori che utilizzano sensori con la testa a innesto Memosens blu, settore ambientale
-
Installazione
Collegamento dei sensori digitali con protocollo Memosens
-
Caratteristica
Liquiline CM82 è un trasmettitore bifilare per tutti i settori dell'ingegneria di processo.
-
Design
Il Liquiline CM82 è equipaggiato opzionalmente con Bluetooth per una comoda messa in servizio a distanza tramite Smartphone/Tablets.
-
Materiale
Custodia, coperchio: Peek 151
Scarico della trazione: EPDM
Anello assiale: Peek 450 G -
Dimensione
Diametro: 18,95 mm (0,75 pollici)
Lunghezza: 114,7 mm (4,52 pollici) -
Connessione
Collegamento dei sensori digitali con protocollo Memosens
-
Protezione in ingresso
IP67, IP68, NEMA Tipo 6
-
Ingresso
Trasmettitore a un canale
-
Uscita / comunicazione
4...20 mA, HART
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Tutti i settori che utilizzano sensori con la testa a innesto Memosens blu, settore ambientale
-
Installazione
Collegamento dei sensori digitali con protocollo Memosens
-
Caratteristica
Liquiline CM82 è un trasmettitore bifilare per tutti i settori dell'ingegneria di processo.
-
Design
Il Liquiline CM82 è equipaggiato opzionalmente con Bluetooth per una comoda messa in servizio a distanza tramite Smartphone/Tablets.
-
Materiale
Custodia, coperchio: Peek 151
Scarico della trazione: EPDM
Anello assiale: Peek 450 G -
Dimensione
Diametro: 18,95 mm (0,75 pollici)
Lunghezza: 114,7 mm (4,52 pollici) -
Connessione
Collegamento dei sensori digitali con protocollo Memosens
-
Ingresso
Trasmettitore a un canale
-
Uscita / comunicazione
4...20 mA, HART
Indicatore di processo RIA46 con unità di controllo
L'indicatore da campo visualizza, analizza e calcola valori misurati analogici. Può alimentare sensori bifilari mediante il loop di corrente integrato. Gli ingressi universali consentono collegamenti di corrente, tensione, RTD e TC. Può monitorare valori soglia e commutare relè. I segnali di processo sono trasmessi dalle uscite analogiche. La variazione di colore in caso di errore aiuta a segnalare gli allarmi. Il pacchetto applicativo integrato "Pressione differenziale" consente una rapida e semplice messa in servizio per applicazioni con pressione differenziale.
-
Principio di misura
Indicatori con unità di controllo
-
Principio di misura
Misuratore da campo con unità di controllo
-
Funzione
Display
Alimentazione da loop
Funzionalità del trasmettitore
Barriera
Isolamento del segnale
Calcolo
Allarme superamento soglie -
Display
LCD Multicolor retroilluminato
Bianco/nero/giallo
Bargraph
Unità
TAG
Avviso di allarme in testo normale -
Alimentazione
20...250V AC/DC
-
Ingresso
2 x universali (U, I, R, RTD, TC)
-
Uscita
2 x uscita analogica (I, U) 1 x alimentatore da loop
-
Funzioni del software
Linearizzazione
Valore minimo per canale
Valore massimo per canale
Calcolo
Band value monitoring -
Certificati
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
CSA General Purpose
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
TIIS [Ex ia] IIC
NEPSI [Ex ia] IIC
UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC -
SIL
2
-
Montaggio a fronte quadro
campo