Liquiline Compact CM72 rappresenta la soluzione ideale quando lo spazio di installazione è limitato e non si necessita della flessibilità di un dispositivo multiparametro configurabile.
Il sensore può essere collegato direttamente, senza cavo, al trasmettitore. Grazie alla trasmissione dati senza contatto, il valore misurato non subisce l'influenza di umidità, polvere, ecc.
Opzionalmente, con RIA15 è possibile visualizzare il valore misurato in loco.
Liquiline Compact CM72 rappresenta la soluzione ideale quando lo spazio di installazione è limitato e non si necessita della flessibilità di un dispositivo multiparametro configurabile.
Liquiline Compact CM72 è un trasmettitore di piccole dimensioni per i sensori Memosens. Rappresenta la scelta migliore quando lo spazio di installazione è limitato e non si necessita della flessibilità di un dispositivo multiparametro. Insieme al sensore, può essere integrato nella maggior parte delle armature ed è semplicissimo da installare. Il parametro e il campo di misura vengono definiti durante il processo di ordinazione, il che rende CM72 immediatamente pronto all'uso con un elevato grado di sicurezza in termini di errori operativi.
Liquiline Compact CM72 può essere utilizzato in tutti i settori industriali e relative applicazioni ed è compatibile con tutti i sensori Memosens con testa a innesto blu:
Sensori di pH
Sensori di redox
Sensori di conducibilità
Sensori di ossigeno
Il parametro e il campo di misura vengono specificati durante l'ordine e non possono essere modificati successivamente.
Il dispositivo a 2 fili presenta la seguente interfaccia:
4...20 mA
Con le certificazioni internazionali di protezione dal rischio di esplosione, quali IECEx, ATEX e CSA, CM72 è idoneo all'uso in aree pericolose.
Vantaggi
Installazione non ingombrante: il dispositivo a 2 fili è integrabile in un'armatura e non richiede un'alimentazione propria.
Avviamento rapido: grazie alla configurazione fissa, CM72 non richiede messa in servizio e può iniziare subito a funzionare.
Vantaggi della tecnologia Memosens: i sensori Memosens offrono il massimo in termini di sicurezza nella trasmissione dei dati, disponibilità dei valori misurati e semplicità d'uso.
Diagnostica in loco: lo stato del trasmettitore e del sensore collegato è indicato da un LED verde/rosso.
Idoneità a qualunque ambiente: CM72 è il trasmettitore per ogni esigenza, a prescindere dal fatto che il punto di misura sia esposto a polvere, vapore, pioggia, neve, temperature elevate o ridotte.
Selezione Fundamental
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo di campo con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo di campo con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .