Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Innovative Sensor Technology

Consulenza, sviluppo e produzione di sensori e tecnologia

Situata a Ebnat-Kappel, Svizzera, la Innovative Sensor Technology IST AG produce sensori di temperatura RTD in platino e nickel a film sottile e spesso, sensori capacitivi di umidità, di portata massica termica, di conducibilità, di gas e di biogas. I nostri elementi sensibili e i nostri moduli sono caratterizzati dalla loro precisione e affidabilità in molteplici condizioni di misura. Per ulteriori informazioni sull'azienda e sull'offerta, visitatewww.ist-ag.com

Sede di Innovative Sensor Technology IST AG a Ebnat-Kappel, Svizzera ©Endress+Hauser

Sede di Ebnat-Kappel, Svizzera

Incontri con il cliente per trovare le soluzioni migliori ©Endress+Hauser

Incontri con il cliente per trovare le soluzioni migliori

Utilizzo nelle camere bianche ©Endress+Hauser

Utilizzo nelle camere bianche

Sensori su substrato ceramico ©Endress+Hauser

Sensori su substrato ceramico

Verifica in camera bianca ©Endress+Hauser

Discussione in camera bianca

  • Amministratore delegato

    Dr Jörn Lützen

  • Anno di fondazione

    1991

  • Numero di dipendenti

    520

Produzione di sensori standard e personalizzati

  • Consulenza, sviluppo e produzione in base alle richieste dei clienti nel settore della tecnologia dei microsistemi

  • Rispetto degli standard qualitativi svizzeri

  • ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

  • Una delle linee di produzione front-end meglio attrezzate per sensori a film sottile e spesso, operante in camere bianche di classe 1000

  • Il sito di produzione con 200 dipendenti a Rožnov pod Radhoštěm, Repubblica Ceca, aumenta la capacità, la flessibilità e l'efficienza

  • Produzione

Contatti

  • Innovative Sensor Technology IST AG

    Innovative Sensor Technology IST AG

    Stegrütistrasse 14

    9642 Ebnat-Kappel

    Svizzera