Ottimizzare la separazione tra greggio pesante/mediamente pesante
Ottenere greggio di qualità migliore e limitare gli interventi di manutenzione
Grazie alla nostra tecnologia radar multiparametrica ad onde guidate, oggi è possibile ottenere un greggio di qualità più elevata, limitando la manutenzione del vostro processo. Spesso nei separatori è presente uno strato intermedio (emulsione) che può causare problemi alla misura di interfase o del livello complessivo. Questa tecnologia è progettata per superare queste sfide.
![Separazione tra greggio pesante/mediamente pesante Separazione tra greggio pesante/mediamente pesante](/__image/a/604767/k/2af8927fa02bb1e934b182d328470fabaf0cf0c0/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/separators-medium-oil_square.jpg)
I vantaggi
Nessuna interruzione nella misura del processo di separazione
Facilità di installazione e manutenzione senza tool ausiliari
Petrolio greggio di qualità superiore
-
Sonda multiparametrica per la misura d'interfase. Due uscite di corrente per livello di interfase e livello complessivo.
La sfida
Nella separazione tra greggio pesante e mediamente pesante (da API 15° a 31°, da 870 a 960 kg/m3 (da 7.3 a 8 lb/gal)), può essere difficile misurare accuratamente il livello generale così come l'interfase attraverso un unico dispositivo. In queste applicazioni spesso si verifica uno strato di emulsione. Se questo strato supera 5 cm (2 pollici), un dispositivo radar standard ad onde guidate non sarà in grado di misurare l'interfase. E, un dispositivo di livello capacitivo sarebbe in grado di mostrare solamente il livello dell'acqua - non il livello generale.
La soluzione
Il nostro dispositivo radar multiparametrico a onde guidate unisce la tradizionale tecnologia radar a onde guidate con la misura di livello capacitiva - condensando i vantaggi di entrambi in principi di misura in un unico dispositivo. Se lo strato di emulsione raggiunge uno spessore maggiore di circa 5 cm (2 pollici) - il sensore commuta automaticamente in modalità capacitiva- così l'interfase viene rilevata senza interruzioni.
Levelflex M FMP55 con sonda coassiale
Misura affidabile:
Per misure di interfase con strato di emulsione
Nel caso di superficie turbolenta e schiumosa
Per prodotti con caratteristiche variabili
Elevata disponibilità dell'impianto
Memoria dati integrata
Pretaratura in fabbrica
Funzionamento da menu guidato nella lingua locale
Semplice integrazione in sistemi di gestione o di asset di controllo
Precisione e diagnostica di processo per consentire decisioni rapide
Approvazioni: ATEX, IEC Ex, FM, CSA