Salvaguardia della salute con acqua pulita
Disinfezione e monitoraggio dell'acqua potabile
La disinfezione dell'acqua potabile è necessaria per proteggere la salute e la sicurezza di tutti. Si tratta di un processo soggetto a numerose linee guida e a una serie di valori limite. Per garantire il costante rispetto dei valori limite, NSI-Technik supporta il reparto di patologia dell'Ospedale Universitario di Würzburg con un pannello di disinfezione di Endress+Hauser.
![L'acqua pulita è una necessità per una vita sana](/__image/a/9628975/k/8380728d7ba4d1b346524817d1a6a8618c0c6f50/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Clean%20water.jpg)
I risultati
Affidabile misura online
Funzionamento intuitivo e prevenzione degli errori di misura
Minimizzazione dei costi operativi e dei requisiti di manutenzione
La contaminazione microbica dell'acqua potabile rappresenta un grave rischio per la salute. Quando sono presenti anche fattori aggravanti, è importante poter fare affidamento sulle misure di disinfezione. La disinfezione dell'acqua porta a una riduzione del numero di germi ma il sovradosaggio del disinfettante utilizzato può essere pericoloso per la salute umana. Nell'impianto idrico del reparto di patologia dell'Ospedale Universitario di Würzburg sono previste misure di contrasto alla contaminazione microbica dell'acqua potabile.
La nostra soluzione
![Pannello di disinfezione per il monitoraggio della qualità dell'acqua](/__image/a/9628979/k/65a90fc0bba426572ea8d8b5af689795d4fdd20d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Panel_CYA27%20mit%203%20Modulen_mit%20Licht+Schlauch_HiRes.jpg)
Per aggirare le sfide associate alla misura manuale, è possibile utilizzare una soluzione automatizzata che registra e memorizza i valori misurati in modo digitale. Ciò può essere fatto in modo estremamente economico utilizzando un pannello di analisi dell'acqua per monitorare il valore del cloro, in modo da creare una soluzione per il monitoraggio della disinfezione dell'acqua potabile che, oltre a essere sicura e non pericolosa per la salute, sia anche altamente efficiente.