Misura del cloro libero per il monitoraggio della disinfezione dell'acqua
Pannelli di analisi affidabili per acqua potabile
Ogni anno, l'impianto di Basse-Vigneulles produce più di 2,3 milioni di m3 di acqua potabile. L'acqua, prelevata dalle falde, viene sottoposta a tutte le tradizionali fasi di trattamento: eliminazione di carbonio e ferro, filtrazione e disinfezione. Al termine del processo, l'acqua viene disinfettata iniettando cloro gassoso. Per ottimizzare il dosaggio del cloro, l'impianto è equipaggiato con un pannello di disinfezione Endress+Hauser.
I risultati
Risparmio di tempo grazie alla configurazione
Soluzione di pannelli pre-installati pronta all'uso
Dosaggio preciso del cloro grazie a valori misurati affidabili
La sfida
![Torrino piezometrico in Francia](/__image/a/9628714/k/3e175c69af8ccc15e4a8d08bd3d25ff857b5ebc3/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Water%20tower%20Moselle.jpg)
Serbatoio di acqua potabile a Redlach
La produzione di acqua potabile prevede svariate fasi di trattamento ed è importante per la salvaguardia della salute degli utenti. Ogni anno, l'impianto di Basse-Vigneulles assicura un flusso continuo di acqua potabile agli utenti residenti in 70 comuni. Tra le fasi di trattamento, la disinfezione rappresenta un passaggio fondamentale per la distribuzione in sicurezza di acqua potabile. Il corretto dosaggio del cloro è un parametro essenziale per fornire acqua di alta qualità.
La soluzione
![Pannello di disinfezione Endress+Hauser con Memosens CCS51D e CPS31D per la misura del cloro libero](/__image/a/9628713/k/8bf324234effcceae0a457a28baf00b45be45a22/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Panel%20Water%20plant.jpg)
Pannello di disinfezione presso il Syndicat des Eaux (Autorità per le acque) di Basse-Vigneulles e Faulquemont
Per monitorare con precisione il dosaggio del cloro, l'autorità per le acque ha installato svariati pannelli di analisi dell'acqua potabile equipaggiati con sensori Memosens CCS51D per la misura del cloro libero. Tali sensori monitorano costantemente la percentuale di cloro presente nell'acqua. Le misure vengono effettuate all'uscita dell'acqua dall'impianto di produzione, nel serbatoio di acqua potabile di Redlach e nella rete di distribuzione, per assicurarsi che il disinfettante mantenga un effetto residuo.