Sistema di dosaggio automatico dell'acqua in un impianto a osmosi inversa
Misuratore di portata Proline Promass E 300 e controllore di batch RA33 — Una combinazione perfetta
Il misuratore di portata Proline Promass E 300 e il controllore di batch RA33 automatizzano il dosaggio dell'acqua a osmosi inversa, ottenendo un'accuratezza di misura con deviazione inferiore allo 0,2%. Questa soluzione automatizzata sostituisce i processi manuali, riduce gli errori, minimizza i tempi di inattività e migliora la produttività e la pianificazione delle risorse. Le modifiche migliorative apportate includono valvole di controllo lineari per una maggiore precisione, integrazione con sistemi di digitalizzazione, archiviazione automatizzata dei dati e stampa dei report di batch.
.jpg)
Vantaggi
Accuratezza di misura con deviazione inferiore allo 0,2%
Funzionamento automatico senza intervento manuale
Miglioramento della stabilità e della pianificazione dell'uso delle materie prime
Riduzione dei tempi di inattività dell'impianto di produzione e dimezzamento dei tempi operativi per batch
Nessun problema di integrazione nel sistema di digitalizzazione del cliente
La sfida
Nei sistemi di depurazione dell'acqua a osmosi inversa, la precisione del dosaggio è di fondamentale importanza. Le precedenti operazioni manuali di dosaggio e monitoraggio del volume da parte degli operatori portavano a errori incontrollabili nel processo di produzione e allo spreco di risorse. La sfida era automatizzare questo processo per ridurre al minimo i conseguenti tempi di inattività dell'impianto. Il nuovo processo automatizzato mirava ad aumentare la precisione del sistema garantendo una deviazione massima dello 0,2%.
La nostra soluzione
Per vincere queste sfide, il nuovo processo automatizzato doveva garantire l'accuratezza del sistema e l'archiviazione dei dati, oltre che automatizzare l'intero processo di dosaggio. A tal fine, il processo operativo è stato completamente ricalcolato e riprogettato in base alle caratteristiche del misuratore di portata Proline Promass E 300, delle pompe, delle valvole e del controllore di batch RA33.