Erfassung und Analyse des Heizwärmebedarfs im Schulhaus Ettingen
Ettingen möchte Energiestadt werden. Daher soll unter anderem die Energieeffizienz der Schulanlage gesteigert werden. Um den Heizwärmebedarf der einzelnen Gebäude zu ermitteln, wird der Verbrauch kontinuierlich und langfristig überwacht. Auf Basis der dadurch gewonnenen Daten können gezielte Massnahmen ergriffen werden.
Vorteile
Kontinuierliche und transparente Erfassung des Heizwärmeverbrauchs
Hohe Datensicherheit
Kontrolle der Mess- und Energiewerte am Display des Memograph RSG45
Fernzugriff über das Intranet auf den Webserver des Memograph RSG45
Verlässliche Verbrauchsdaten als Basis für die Energieoptimierung
"Mit Hilfe des neuen Monitoringsystems lässt sich der Erfolg der ergriffenen Massnahmen sehr schön nachvollziehen und dokumentieren"
Gemeinde Ettingen Bauabteilung
Gemeinde Ettingen
Anforderungen des Kunden
Die Schulanlage benötigt für die verschiedenen Gebäude und Einrichtungen Trinkwasser, Heizwärme und elektrische Energie. Im Zuge eines Energieeffizienzprojekts soll der Verbrauch an Heizwärme optimiert werden. Um auf einer soliden Datenbasis Optimierungsmassnahmen zu planen und umzusetzen, wurden zunächst Energiemessungen in Verbindung mit einem Datenlogger für die Langzeitspeicherung benötigt.
Die Lösung von Endress+Hauser
Der Advanced Data Manager RSG45 mit Energiesoftware berechnet zyklisch die Wärmeenergie und Wärmeleistung der acht Heizkreise aus den jeweiligen Durchflussmesswerten in Verbindung mit den dazugehörigen Vor- und Rücklauftemperaturen. Neben dem Wärmeverbrauch wird auch die Wärmeerzeugung erfasst. Dadurch lassen sich die beiden Werte gegenüberstellen und bilanzieren. Auf Basis der bezogenen Brennstoffe und der daraus erzeugten Heizwärme kann auch eine Berechnung der Effizienz der Wärmeerzeugung durchgeführt werden.
Energieeffizienzoptimierung im Schulgebäude der Gemeinde Ettingen
Ettingen è un comune nel distretto di Arlesheim e fa parte del Canton Basilea Campagna in Svizzera. Il paese si trova nel Leimen o Birsigtal ai piedi del Blauen ed è costantemente impegnato nell'utilizzo efficiente dell'energia, nel cambiamento climatico, energie rinnovabili nonché mobilità ecosostenibile.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .