Migliore efficienza d'impianto lungo tutta la vita operativa
Software e applicazioni online supportano le attività di EMS GmbH
Oltre ai grandi clienti del parco industriale di Schwarza, EMS GmbH fornisce elettricità, calore, acqua per servizi e processi anche a piccole e medie industrie. Software e applicazioni online di Endress+Hauser offrono a EMS GmbH il supporto necessario in ogni fase del percorso, dalla progettazione alla manutenzione.
![](/__image/a/39093/k/3a124ce988a4258d7ad80d1e4867ae0df92ae5f1/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/EMS_BirdView_Remark%20Photo%20A.%20Karlen.jpg)
Risultati
Selezione semplice e affidabile della strumentazione
Acquisto online dei misuratori senza perdita di tempo
Gestione centralizzata e digitale della strumentazione
Completa trasparenza lungo tutto il ciclo di vita del sistema
I requisiti
Tutte le informazioni sul processo di produzione e sulla distribuzione dell'energia sono raccolte centralmente. Sono richieste moderne tecnologie di monitoraggio e controllo per fornire elettricità a tutti gli utenti, in modo affidabile e senza interferenze.
La nostra soluzione
Per misure, controlli e regolazioni elettriche, EMS GmbH si basa su tecnologie di misura, servizi e soluzioni di Endress+Hauser. I software forniti svolgono un ruolo importante nelle attività quotidiane. Mentre Applicator semplifica la progettazione e la selezione della tecnologia di misura, Shop Online è un'ulteriore strumento di lavoro, che fornisce informazioni e consente un veloce acquisto dei prodotti.
Dati operativi archiviati in W@M Enterprise
In fase operativa, i misuratori sono configurati e controllati mediante FieldCare. Tutte le principali informazioni su misure di elettricità, controlli e regolazioni sono raccolte in W@M Enterprise, il database centralizzato dedicato alla manutenzione.
Collaborazione efficiente, collegata con il processo
I dati su sistema e relativi componenti si accumulano fin dall'inizio della progettazione. Dalla pianificazione all'ingegneria, dall'installazione alla messa in servizio, dal funzionamento alla manutenzione: in ogni fase della vita operativa del sistema e dei componenti sono richieste informazioni. W@M Life Cycle Management è una piattaforma di informazioni aperta e flessibile, con applicazioni e servizi che supportano l'operatore lungo tutta la vita dell'impianto.
Dalla prima discussione sul progetto fino alla soluzione
Durante l'incontro, EMS ed Endress+Hauser hanno discusso di misure per ottimizzare le attività durante la vita operativa dell'impianto. EMS, convinta dei vantaggi di un supporto continuativo, ha deciso di seguire la soluzione proposta da Endress+Hauser. Questi vantaggi si notano con la semplicità di selezione della tecnologia di misura grazie ad Applicator e con W@M Enterprise, il database di manutenzione centralizzato, che si aggiorna automaticamente.
Installazione e formazione presso il cliente
I moduli software richiesti sono installati localmente da specialisti Endress+Hauser e gli utenti EMS ricevono una formazione approfondita affinché possano sfruttare subito e in modo continuativo tutti i tool.