Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Storia
Sicurezza intrinseca
La protezione basata sul design riduce il rischio di esplosione
Un'area con pericolo di esplosione è caratterizzata dalla presenza di concentrazioni di gas, vapori o polveri. Impianti elettrici in tali luoghi devono essere appositamente progettati e testati per garantire che non aumentino il rischio d'esplosione. I nostri strumenti sono coperti da certificazioni internazionali (IECEx, ATEX, CSA, FM, NEPSI) con vari tipi di protezione come la sicurezza intrinseca, la protezione contro le esplosioni e approcci progettuali atti a soddisfare le diverse esigenze di rischio.
Strumenti a sicurezza intrinseca per aree pericolose
I nostri strumenti sono certificati per le concentrazioni di gas e le temperature più critiche. Essi possono essere installati in Zona 0 (gas) e Zona 20 (polveri). Sulla base del principio di limitare la corrente e la tensione in un circuito, proponiamo una gamma di dispositivi a sicurezza intrinseca. Anche per la misura di portata si può contare su risultati stabili e sicuri grazie a strumenti a due fili a sicurezza intrinseca per tutte le tecnologie di misura come Coriolis, elettromagnetica e ad ultrasuoni.
Norme e legislazioni per diversi paesi
I dispositivi a sicurezza intrinseca possono essere manutenuti o sostituiti durante il funzionamento. Inoltre, il nostro concetto di ricambio modulare certificato consente il funzionamento flessibile e sicuro e mantiene i costi al minimo.
La misura affidabile dei parametri di processo critici è fondamentale nel controllo di processo. Strumenti con design sicuro sono il nostro contributo fondamentale alla misura affidabile e alla riduzione dei rischi.
Un sistema strumentato di sicurezza (SIS) funziona correttamente solo quando le specifiche dello strumento, l'applicazione e l'installazione sono corrette. Offriamo la migliore scelta di strumenti SIL per tutte le applicazioni.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .