Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Endress+Hauser Campus 2030+

Il nuovo campus di Maulburg

Endress+Hauser investe 100 milioni di euro nel progetto Campus 2030+ presso il sito produttivo di Maulburg.

La storia di Endress+Hauser è strettamente legata alla sede di Maulburg, nel sud della Germania, da oltre 70 anni. Più di 2.000 dipendenti sviluppano e producono tecnologie di misura di livello e pressione qui a Maulburg. Con il progetto Campus 2030+, l'azienda sta ora preparando la strada per una crescita sostenibile, modernizzando ed espandendo ampiamente il sito produttivo.

An investment in the future

Le opere di costruzione consentiranno di rendere più efficienti i flussi di produzione e di ampliare lo spazio per gli uffici. L'area di produzione e logistica sarà la prima ad essere sottoposta a ristrutturazione nei prossimi anni. Ciò comporterà un'ampia ristrutturazione degli edifici esistenti o la loro sostituzione con nuovi. Il completamento della prima fase del progetto, compreso l'utilizzo, è previsto per il 2027. In una seconda fase saranno ristrutturati anche gli edifici adibiti a uffici.

Pietre miliari sulla strada della neutralità di CO2

La sede di Maulburg produce già fino al 45% del suo fabbisogno di elettricità, principalmente attraverso l'energia solare e la generazione combinata di calore ed elettricità. Le misure di costruzione aumenteranno ulteriormente l'efficienza energetica. Gli edifici nuovi e ristrutturati saranno in grado di operare con un tasso di autosufficienza energetica fino al 90%.

Un impegno chiaro

“Con il Campus 2030+ ci adoperiamo per la Germania come sede commerciale e creiamo una base permanente per posti di lavoro interessanti”, afferma Dirk Mörmann, Amministratore Delegato di Endress+Hauser Level+Pressure. “La domanda di tecnologie di misura innovative per l'industria di processo continua senza sosta. Lo sviluppo della sede di Maulburg ci consentirà di soddisfare ancora meglio le esigenze dei nostri clienti. Stiamo rafforzando la nostra rete di produzione globale e aumentando la nostra competitività.”

Endress+Hauser Campus 2030+ ©Endress+Hauser

Ecco come apparirà il campus Endress+Hauser di Maulburg una volta completata la prima fase di costruzione.

Endress+Hauser Campus 2030+ ©Endress+Hauser

Il sito Endress+Hauser di Maulburg visto dall'alto. La foto è stata scattata nel luglio 2024.

Endress+Hauser Campus 2030+ ©Endress+Hauser

Uno dei nuovi edifici in costruzione nell'ambito del progetto Campus 2030+. Avrà una facciata fotovoltaica e pannelli solari sul tetto.