Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Geräteschulung Kompakt

01.-04.07.2025 in Weil am Rhein

Sie lernen Geräte effizient zu parametrieren, zu bedienen und selbständig Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Dadurch leisten Sie einen Beitrag zur Optimierung von verfahrenstechnischen Prozessen.

Data
01.07.2025 - 04.07.2025
Orari
09:00 - 17:00 CEST
Luogo
Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
Germania
Lingua offerta
Tedesco
Numero min. partecipanti
5
Numero max. partecipanti
14
Costo nella valuta locale
2340 EUR

Welche Kenntnisse erwerben Sie in der Geräteschulung?

Sie erhalten profundes Wissen über die komplette Messtechnik von Endress+Hauser. Sowie der Inbetriebnahme und Parametrierung von Analyse, Füllstand-, Druck-, Durchfluss-, Temperatur- und Analysemessgeräten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bei Fehler- und Störungssuche vorgehen können.

Ziel der Schulung ist es, unser Wissen über "Grundlagen der Messprinzipien" den Teilnehmern, weiterzugeben. In theoretischen und praktischen Übungen wird Ihnen die Parametrierung, Menüführung und ein Bedien- und Diagnosetool näher gebracht.

Inhalte

  • Grundlagen zum Messprinzip

  • Analyse: pH, Sauerstoff, Leitfähigkeit, Trübung

  • Durchfluss: Magnetisch-induktiv, Coriolis-Massedurchfluss, Vortex

  • Füllstand-Druck: Ultraschall, Mikrowelle, geführte Mikrowelle, Hydrostatik, Druck- und Differenzdruckmessung

  • Temperatur: Widerstandsthermometer und Thermoelemente

  • Gerätebedienung via DeviceCare und Webserver

  • Aufbau und Funktionsweise der Sensoren und Messumformer

  • Hinweise zur richtigen Installation und zur Instandhaltung der Messtechnik

  • Tipps zu Diagnose und Erkennung von Fehlern

  • Demonstration an Schulungsgeräten

Preis zzgl. MwSt.

Altre date per questo evento