Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 4
CH-4153 Reinach
Svizzera
HART, una tecnologia diffusa e collaudata nell'industria di processo, offre molte possibilità in più rispetto alla tradizionale tecnologia 4…20 mA.
Per sfruttare i vantaggi della comunicazione digitale offerti da HART è necessario conoscere questa tecnologia.
Frequentando uno dei nostri corsi di formazione, potrete trarre maggiori vantaggi dai vostri impianti e comprendere l'utilizzo delle funzionalità più moderne per ottimizzare le vostre installazioni.
Preparatevi e acquisite fiducia nel vostro lavoro
Fate esperienza pratica e scambiate le vostre esperienze
Rimanete aggiornati sugli ultimi sviluppi
Date slancio alla vostra carriera con un programma di formazione passo-passo
Migliorate la qualità del vostro lavoro e superate le aspettative dei clienti
Questo corso, basato su esercitazioni pratiche, vi permetterà di conoscere dettagliatamente il funzionamento della tecnologia HART/Wireless. Il programma prevede l'analisi di varie topologie di rete e possibilità di implementazione. Inoltre, verranno illustrati i vantaggi della tecnologia HART e si descriveranno le funzioni e i comandi HART più innovativi.
Corso di 1 giorno
Contenuti del corso:
Storia della comunicazione HART
Modi per stabilire la comunicazione tramite HART
Topologie HART e integrazione nelle tipiche topologie di rete Indirizzamento dei dispositivi HART
Comandi HART e struttura dei dati
Corso di 2 giorni
Imparerete attraverso esercizi pratici, come viene impostata una rete WirelessHART. Ogni aspetto per gestire con successo una rete WirelessHART sarà parte della formazione. Inoltre, la formazione copre la messa in servizio e la convalida della qualità della rete e l'integrazione finale in un sistema di controllo.
Contenuti del corso:
Componenti ed esempi di applicazione
Installazione e configurazione di una rete WirelessHART
Analisi della rete WirelessHART e interpretazione dei percorsi dei segnali
Formazione sulla tecnologia HART → certificato da Endress+Hauser
Formazione sulla tecnologia WirelessHART → certificato da Endress+Hauser
Per maggiori dettagli selezionate una delle nostre sessioni o mettetevi in contatto con noi.
Il contenuto della formazione è disponibile anche come programma di autoapprendimento basato su video. Contattateci per ulteriori informazioni.
Inoltre, offriamo sessioni virtuali per condividere e fare pratica dal vivo con un formatore.
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 4
CH-4153 Reinach
Svizzera