Sicurezza ed efficienza di stoccaggio e distribuzione nel settore Oil & Gas
Massimizzate le prestazioni e minimizzate i rischi con operazioni affidabili di misura, monitoraggio e automazione
Lo stoccaggio e la distribuzione nelle operazioni del settore Oil & Gas sono importanti per la competitività delle aziende. L'intensa rivalità sul mercato impone l'ottimizzazione degli impianti come mai prima. È indispensabile ottimizzare la capacità dei serbatoi, controllare rigorosamente le scorte e migliorare i processi di carico e trasferimento. Tutto ciò comporta un aumento dei rischi per gli operatori e l'ambiente rendendo, di conseguenza, fondamentale garantire anche la sicurezza operativa. Il portfolio di Endress+Hauser consente di implementare operazioni semplici e sicure, con prestazioni ottimali.
75%
della flotta mondiale per il trasporto di prodotti petroliferi appartiene a proprietari indipendenti. Inoltre, per quanto riguarda il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, vengono utilizzate tubazioni interstatali di proprietà di un'ottantina di società, per più di un centinaio di impianti di stoccaggio sotterranei. Di conseguenza, lo stoccaggio e il trasporto rappresentano un labirinto che necessita di controlli rigorosi, norme di conformità e regole.
Per la misura precisa ed efficiente in silos e serbatoi, la misura fiscale di alta precisione e l'automazione dei terminal, Endress+Hauser offre una gamma completa di tecnologie e installazioni che, combinate a pacchetti software scalabili, creano soluzioni operative e di sicurezza coerenti che assicurano prestazioni elevate nella massima semplicità.
Conformità a norme e raccomandazioni riconosciute a livello internazionale: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
Linee di prodotto certificate in base alle norme per le zone pericolose: ATEX, FM, TIIS Safety by Design
Utilizzo di tecnologie avanzate - (IEC 61508 fino a SIL 2 e SIL 3 per l'applicazione ridondante omogenea)
Applicazioni
Misura fiscale accurata e sicura
I processi di carico e scarico fanno spesso sorgere discussioni su quantità e qualità. Tali situazioni possono essere evitate con i più alti livelli di precisione e trasparenza offerti da soluzioni di misura fiscale certificate.
La nostra expertise nel settore
Altamente precisi e affidabili, i misuratori di portata Coriolis di Endress+Hauser possono misurare numerosi parametri con esigenze minime in termini di manutenzione e ritaratura. La capacità di trasferimento può essere aumentata garantendo trasparenza, accuratezza e sicurezza del processo.
Aumento dei volumi di movimentazione grazie a misuratori più grandi
Processo di carico più sicuro grazie all'elevata tolleranza del contenuto d'aria rispetto ai misuratori meccanici
Miglioramento delle prestazioni e dell'efficienza dell'impianto
Eccellenza operativa a lungo termine, fin dall'inizio, con la gestione della messa in servizio del sito
La possibilità di errori nei calcoli di conversione del volume in massa e la presenza di sacche d'aria nel carburante possono rendere la misura del rifornimento dei bunker un processo costoso e incerto.
La nostra expertise nel settore
Sostituire i metodi tradizionali di misura della quantità con sistemi di misura del combustibile in bunker come il misuratore di portata Coriolis di Endress+Hauser può aumentare la trasparenza. Durante il rifornimento, è possibile monitorare simultaneamente numerosi parametri di processo su un pannello di controllo. Inoltre, nei risultati di misura, vengono considerate e corrette le sacche d'aria che si formano durante lo svuotamento del serbatoio.
Aumento della redditività
Miglioramento dei risultati di misura
Rafforzamento del rapporto di fiducia tra acquirenti e fornitori
Prevenzione del troppopieno del serbatoi di stoccaggio
Quando si movimentano prodotti combustibili o petrolchimici, la tracimazione dei serbatoi può aumentare notevolmente rischi e pericoli. I sistemi di prevenzione del troppopieno svolgono un ruolo essenziale nella mitigazione di tali rischi.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser ha collaborato con Rockwell Automation per sviluppare un pacchetto di soluzioni preconfigurate con certificazione di sicurezza indipendente per l'intero circuito di sicurezza della strumentazione, dalle operazioni di misura e controllo alla correzione degli elementi. La soluzione è conforme alle best practice e alle norme di settore API 2350 e IEC 61511.
Aumento dell'affidabilità e riduzione dei rischi operativi
Ottimizzazione dei tempi di progettazione e messa in servizio
Ottimizzazione delle spese di manutenzione grazie alla verifica Heartbeat, alla verifica degli strumenti e/o ai test di verifica funzionale
L'evoluzione del mercato, la maggiore concorrenza e i cambiamenti a livello normativo e sociale sono tutti fattori che spingono verso una maggiore automazione dei terminal.
La nostra expertise nel settore
Che si tratti di banchine di carico per il trasporto su strada, ferrovia, chiatte e navi o di depositi e terminal, Endress+Hauser propone sistemi di automazione per siti di qualsiasi dimensione e per ogni applicazione, senza dimenticare la gestione dei sottosistemi di processo e le connessioni ai sistemi aziendali.
Riduzione dei costi di installazione, esercizio e manutenzione
Skid di misura per uso fiscale conformi ad API e MID
Maggiore precisione nella misura di massa e volume
Rendete più sicure le vostre aree di stoccaggio e distribuzione
Parlate con il nostro esperto
La conoscenza è fondamentale, tuttavia è spesso una questione di persone. Servire i clienti e fare la differenza è ciò che mi spinge nel mio lavoro.
Vantaggi
Ottimizziamo continuamente i nostri processi e utilizziamo tecnologie innovative che ci consentono di estendere i confini delle applicazioni di misura, controllo e ingegneria dell'automazione. E i clienti traggono vantaggio da soluzioni sicure ed efficienti.
<5 min
è il tempo richiesto per condurre una verifica funzionale su 16 serbatoi
17+
anni di applicazione delle norme sulla sicurezza funzionale IEC 61508 (qualità, sicurezza e affidabilità)
24/7
è la visibilità che ottenete con le nostre soluzioni di monitoraggio degli stock
L'operatore Oil&Gas IL&FS ha ottenuto il riconoscimento “Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017” grazie al nostro sistema automatico di protezione del troppo pieno (AOPS).
La nostra soluzione di prevenzione antitracimamento dei serbatoi contenenti liquidi pericolosi è stata più volte utilizzata in Medio Oriente e ha ridotto al minimo il rischio di incidenti.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Sicurezza
Le migliori alternative ai misuratori meccanici
È tempo di passare dai misuratori meccanici e da altre tecnologie di misura di vecchia generazione a un tipo di strumentazione che operi in modo affidabile nel rispetto di tutte le condizioni del processo. Qui trovate alcune alternative valide.
Garantire la sicurezza del processo lungo tutta la catena del gas naturale
Massimizzare la sicurezza di processo con la nostra strumentazione e le nostre soluzioni best-fit per il gas naturale e il GNL, compresi il trattamento, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione.
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Collaborate con noi per accelerare il vostro percorso dal banco alla produzione, riducendo al minimo i rischi in ogni fase
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .