L'industria del gas naturale e del gas naturale liquefatto (LNG) ha dimostrato di offrire standard di sicurezza elevati in tutto il mondo, ma le infrastrutture e i processi complessi che caratterizzano tutta la catena del valore del gas naturale comportano molti potenziali pericoli, pertanto la sicurezza non può essere sottovalutata. Il rapido sviluppo del settore e il mercato integrato del gas in fase di sviluppo in tutto il mondo rappresentano una sfida per il settore, che deve riuscire a trovare un equilibrio tra crescita e produttività, cercando al contempo di mantenere o di migliorare i risultati ottenuti sul piano della sicurezza.
Fatti principali
316,5 milioni di tonnellate
Il commercio globale di GNL nel 2018. Per il quinto anno il commercio globale ha stabilito un record e sta crescendo del 9,8% rispetto all'anno precedente. (Source: International Gas Union 2019 World LNG Report)
Migliorate la sicurezza e l'efficienza dei processi
La catena del valore del gas naturale/gas naturale liquefatto
Schema di un serbatoio di stoccaggio di gas naturale liquefatto con strumenti di misura di livello, temperatura e densità in strati di LNG diversi
Processo in una stazione di compressione di gas naturale con punti di misura
Il nostro portfolio prodotti comprende una linea di strumenti dotati di Heartbeat Technology, con ricche funzioni diagnostiche per dispositivi e processi che assicurano un'elevata sicurezza e affidabilità dei processi
Misure di H2O, H2S, CO2, e O2 per l'integrità delle tubazioni
Misura di H2O, H2S, CO2, e O2 nei condotti di gas naturale nei siti di produzione e di raccolta, nelle transazioni commerciali, nelle stazioni di compressione, negli impianti di stoccaggio e nei sistemi di distribuzione è di fondamentale importanza per proteggere i gasdotti dalla corrosione e soddisfare le specifiche di qualità del gas.
La nostra expertise nel settore
La spettroscopia ad assorbimento laser a diodi sintonizzabili (TDLAS) e Gli analizzatori a fluorescenza estinta (QF) si sono dimostrati altamente efficaci per il monitoraggio continuo online di questi contaminanti nei gasdotti di gas naturale.
- I laser ad alta risoluzione forniscono misure selettive e specifiche di H2O, H2S, CO2 in flussi di gas naturale di diversa composizione
- Non è necessaria alcuna taratura sul campo: laser a stato solido e componenti del rivelatore, e taratura in fabbrica con miscela di gas miscelata per simulare i gas di processo
- Misure altamente accurate con il National Institute of Standards and Technology (NIST) - taratura di fabbrica tracciabile
- Misura accurata di O2 anche quando è presente H2S, attraverso Tecnologia a fluorescenza estinta
Skid di iniezione chimica per gasdotti
L'iniezione chimica svolge un ruolo vitale nella produzione e nel trasporto sicuro ed efficiente del gas naturale. Gli inibitori della corrosione vengono iniettati nelle condutture per mantenere e prolungare la vita dei gasdotti, mentre gli inibitori cinetici degli idrati (KHI) e il metanolo vengono utilizzati per prevenire la formazione di strutture cristalline simili al ghiaccio (idrati) che possono ostruire le condutture e interrompere il flusso di gas. L'efficacia di questi inibitori dipende dall'iniezione della giusta quantità di sostanze chimiche.
La nostra expertise nel settore
Misurare esattamente i valori di iniezione in condizioni difficili: la tecnologia accurata a 2 fili del misuratore di portata massica Proline Promass A Coriolis ha un'elevata stabilità a portate molto basse, con un ingombro ridotto ...
- Il sensore Coriolis è resistente all'intasamento interno grazie al suo tubo di misura autodrenante
- Prevenire la sovra o sotto pressurizzazione per garantire un'iniezione efficace attraverso un'accurata misura di pressione con risposta rapida
- Misura di livello radar a microimpulsi guidati con multi-echo tracking e Heartbeat Technology
Misura nel serbatoio di GNL e sicurezza operativa
Un tipico serbatoio di gas naturale liquefatto richiede una serie di strumenti per misurare il livello e la densità del liquido, la temperatura e la pressione del liquido e del vapore, e altro ancora. Per un funzionamento sicuro è inoltre necessario assicurarsi che due strati di diverse densità di GNL non si mescolino rapidamente con l'effetto di rilasciare grandi quantità di gas - noto come rollover.
La nostra expertise nel settore
Assicurate il funzionamento sicuro del vostro impianto e la massima trasparenza dell'inventario con la strumentazione più adatta per i serbatoi di stoccaggio GNL, compresa la misura costante del livello primario o il funzionamento ridondante con un misuratore di livello Proservo ad alta precisione.
- Sicurezza dell'impianto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con misuratori servoazionati o radar per allarmi di alto livello. Certificato SIL2/3
- Monitorare le variazioni di densità nei diversi strati di GNL con i misuratori di densità di temperatura a livello (LTD)
- Gestire l'ebollizione del gas GNL con trasmettitori di pressione ad alta precisione. La misura della temperatura a più punti viene utilizzata per il raffreddamento e il rilevamento delle perdite
Soluzioni aperte e sicure per la gestione dell'inventario GNL
Una gestione sicura ed efficiente dell'inventario vale molto di più della semplice scelta dei sensori giusti. Oltre alle giuste tecnologie di misura, sono necessari componenti di sistema e software scalabili per monitorare le vostre scorte.
La nostra expertise nel settore
Il sistema di gestione dell'inventario Tankvision consente una gestione affidabile e in tempo reale del GNL. Ha un sistema di dati aperto e ridondante: un sistema multiutente con capacità di accesso remoto
- Il software di previsione del rollover permette di visualizzare le variazioni di temperatura, densità e spessore dello strato stratificato in un serbatoio. Il software predice il rollover e consente di prevedere il rollover e permette di effettuare contromisure in anticipo
- Il software di raffreddamento e di rilevamento delle perdite, insieme ai sensori posizionati intorno alla base, ai lati e al tetto del serbatoio GNL sono utilizzati per rilevare eventuali anomalie nell'isolamento del guscio che possono causare una perdita di prodotto
Safety by Design - strumenti su cui si può contare
I processi industriali presentano rischi che di solito non si possono eliminare completamente, ma che possono essere ridotti a un livello tollerabile. Per questo è necessaria una base sicura. La misura affidabile dei parametri critici di processo pone le basi per processi sicuri. Il controllo di processo e la sicurezza funzionale nelle aree pericolose e nelle applicazioni di sicurezza sono validi solo quanto i dispositivi utilizzati.
La nostra expertise nel settore
Il nostro portfolio di strumentazione e di hardware e software per la sicurezza è rigorosamente progettato per soddisfare le esigenze di un funzionamento sicuro e affidabile. Endress+Hauser dispone di uno dei più estesi portafogli SIL di strumenti certificati IEC 61508 per aree pericolose e applicazioni di sicurezza creati secondo gli standard di sicurezza di progettazione.
- Esperienza comprovata di oltre 10 milioni di dispositivi installati in applicazioni legate alla sicurezza
- Oltre 65 anni di esperienza in applicazioni critiche per la sicurezza
- 18+ anni di norme di sicurezza funzionale IEC 61508 per la qualità, la sicurezza e l'affidabilità applicate nelle applicazioni
Diagnostica dei dispositivi e dei processi per l'affidabilità e la sicurezza
Le prestazioni funzionali e l'affidabilità della vostra strumentazione di misura sono fondamentali per la disponibilità dell'impianto, la sicurezza del processo e per ridurre i costi di manutenzione. Volete conoscere in ogni momento lo stato del vostro impianto ed essere sicuri che i vostri strumenti di misura funzionino correttamente. E se così non fosse, sapere a colpo d'occhio cosa è necessario fare.
La nostra expertise nel settore
La nostra gamma di strumenti intelligenti per l'industria del gas naturale e del GNL è caratterizzata da Heartbeat Technology che garantisce un'elevata sicurezza e disponibilità del processo con il minimo sforzo. La capacità di autodiagnosi consente ai dispositivi sul campo di controllarsi continuamente, fornendo un controllo continuo dello stato di salute dei vostri strumenti e dei vostri processi. I chiari messaggi di errore e le linee guida correttive consentono una manutenzione economica e semplificata.
- Elevata sicurezza grazie ad un'ampia diagnostica dei dispositivi e dei processi con una copertura diagnostica fino al 98%.
- Diagnostica secondo NE107: Allarmi in caso di malfunzionamento del dispositivo e avvertimenti quando le condizioni di processo influenzano il dispositivo.
- Il rilevamento affidabile di errori pericolosi dei dispositivi riduce la probabilità di un'interruzione in un sistema di sicurezza strumentato (SIS)
Vantaggi
La sicurezza si ottiene innanzitutto con la prevenzione. La gestione di sostanze infiammabili e tossiche lungo tutta la catena del valore del gas naturale, incluso lo stoccaggio di LNG a temperature criogeniche, comporta pericoli e sfide che devono essere affrontati correttamente per assicurare un funzionamento sicuro ed efficiente degli impianti. Endress+Hauser vi offre gli strumenti di misura, i software, le soluzioni e i servizi giusti per proteggere il personale, le apparecchiature e l'ambiente assicurando una riduzione affidabile dei rischi nei processi e nelle applicazioni con gas e LNG.
Fatti principali
> 10
milioni di dispositivi installati in applicazioni correlate alla sicurezza negli ultimi 65 anni
Fatti principali
>100
linee di prodotti con certificazione SIL 2/3 per fornire la soluzione ideale per la vostra applicazione con gas naturale e LNG
Fatti principali
>10.000
unità con tecnologia TDLAS installate in tutto il mondo
Il controllo di processo deve essere preciso e affidabile
Il nostro gruppo conosce bene i fattori necessari per assicurare la sicurezza lungo tutte le fasi della catena del valore del gas, inclusi trattamento del gas naturale, liquefazione, rigassificazione del LNG, trasporto, stoccaggio e distribuzione. Per garantire la sicurezza e l'efficienza ci vogliono misure precise e affidabili dei parametri di processo critici. Gli strumenti e le soluzioni specialistiche della nostra vasta gamma forniscono dati in tempo reale e permettono di controllare i processi per aiutare gli operatori del settore a risolvere le sfide a livello di sicurezza, produttività e ambiente.
- Monitoraggio dei contaminanti come O2, (tracce) H2O e H2S con analizzatori basati sulla tecnologia TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) per proteggere le tubazioni di gas naturale e assicurare le specifiche di qualità previste per uso fiscale
- Prevenzione della corrosione delle tubazioni e della formazione di idrati con sistemi efficienti di iniezione chimica per assicurare la sicurezza durante la produzione e il trasporto di gas naturale
- Gestione sicura dei serbatoi di stoccaggio del LNG con misure accurate e controlli di livello, temperatura, densità, sistemi di previsione del rollover e di inventory management di livello avanzato, per assicurare la massima sicurezza e trasparenza dell'inventario, H24, 7 giorni su 7
- Strumentazione basata sui principi di “safety by design”: sensori robusti in grado di resistere a condizioni di processo estreme. Un ampio portfolio di strumenti di misura con certificazione SIL progettati e sviluppati per funzioni di sicurezza conformi a IEC 61508
- Strumenti da campo intelligenti con Heartbeat Technology dotati di funzioni continue di autodiagnostica che assicurano la massima sicurezza e disponibilità del processo