La connessione di un impianto esistente presenta numerose sfide dovute alla condizione di obsolescenza di infrastruttura e processi. È possibile che la strumentazione esistente negli impianti sia arretrata e non disponga di capacità IoT. Inoltre, impianti diversi utilizzano diversi protocolli di comunicazione per la strumentazione, quali Modbus, HART, PROFIBUS ecc. Questi protocolli rivestono un ruolo fondamentale per la corretta connessione di un impianto, consentendo l'ottimizzazione dei processi chimici.
Fatti principali
Il 30%
di manutenzione preventiva è inutile (manutenzione eccessiva) e può essere evitata grazie al monitoraggio delle condizioni, secondo la rivista Reliable Plant.
Trasformazione digitale
Il servizio Netilion Health fornisce l'attuale stato di salute dei dispositivi del vostro impianto e suggerisce cause e informazioni di rimedio. Guardate il video dimostrativo.
Netilion Library è un servizio di gestione dei file che organizza i documenti relativi alla strumentazione del vostro impianto. Guardate il video dimostrativo.
Il nostro ecosistema di servizi IoT Netilion aiuta ad avviare la digitalizzazione degli impianti chimici in modo semplice e sicuro.
Il servizio Netilion Health fornisce l'attuale stato di salute dei dispositivi del vostro impianto e suggerisce cause e informazioni di rimedio. Guardate il video dimostrativo.
Netilion Library è un servizio di gestione dei file che organizza i documenti relativi alla strumentazione del vostro impianto. Guardate il video dimostrativo.

Il nostro ecosistema di servizi IoT Netilion aiuta ad avviare la digitalizzazione degli impianti chimici in modo semplice e sicuro.

Maggiore efficienza del flusso di lavoro tramite l'analisi dei Big Data
Negli impianti esistenti, la mancanza di trasparenza su risorse dell'impianto e di documentazione precisa complica il processo di manutenzione e le prestazioni di processo, impedisce la ricerca guasti e aumenta i fermi impianto. Il nostro ecosistema IoT, Netilion, offre svariati servizi che sfruttano l'analisi dei Big Data per generare informazioni aggiornate sulle risorse e facilitare l'accesso alla documentazione.
La nostra expertise nel settore
La nostra offerta per migliorare la trasparenza e semplificare la manutenzione:
- Netilion Analytics genera un inventario di tutte le risorse dell'impianto e fornisce informazioni sui dispositivi obsoleti.
- Netilion Health fornisce l'attuale stato di salute dei dispositivi e indica cause e informazioni di rimedio.
- Netilion Library è un servizio di gestione dei file che organizza i documenti relativi alla strumentazione dell'impianto.
- Field Xpert SMT70 è un tablet per la configurazione dei dispositivi da campo in aree pericolose.

Maggiore tempo di attività dell'impianto nell'industria chimica
Negli impianti esistenti, l'insufficienza dei dati della strumentazione costituisce un impedimento all'operatività. L'assenza di dati concreti sullo stato di salute e sulle condizioni delle apparecchiature comporta fermi impianto non pianificati. La Verifica Heartbeat di Endress+Hauser sposta la manutenzione da un approccio reattivo a un approccio proattivo e guidato in base ai dati, ottimizzando gli intervalli di manutenzione e facendo in modo che le attività di manutenzione siano confacenti alle condizioni attuali dell'apparecchiatura.
La nostra expertise nel settore
La Heartbeat Technology, abilitata dalla connettività e dalla piattaforma Netilion, è la combinazione perfetta per ottimizzare manutenzione e operatività.
- Con la Heartbeat Technology è possibile avviare una verifica a distanza utilizzando Netilion Health, mentre Netilion Library documenterà tutte le relazioni di verifica.

L'accesso rapido alla documentazione semplifica la manutenzione
In un impianto chimico, l'accesso semplice e rapido alla documentazione garantisce efficienza operativa, sicurezza e conformità. Accesso immediato alle informazioni sui dispositivi, procedure o protocolli di verifica, protocolli di sicurezza e specifiche sulle materie prime consentono agli operatori impianto di prendere decisioni informate ed evitare errori. Questo accesso semplificato velocizza ricerca guasti e manutenzione, riducendo al minimo i fermi impianto.
La nostra expertise nel settore
Netilion Library consente ai tecnici di manutenzione di visualizzare, organizzare e condividere i file con chiunque da qualsiasi luogo. La Library può essere abbinata a tutti i tipi di strumenti. Ad esempio, la Library memorizzerà automaticamente il protocollo di verifica con la Heartbeat Technology e una verifica a distanza. Il facile accesso alla documentazione rappresenta per gli utenti un notevole risparmio di tempo e fatica.
- Netilion Library salva e organizza documenti e file di lavoro. Si tratta di un servizio di gestione dei file industriale che conserva la documentazione in sicurezza e in modo che sia aggiornata e disponibile da qualsiasi luogo in ogni momento.
- L'utilizzo del servizio IoT Netilion Library con un tablet Field Xpertt consente agli operatori impianto di accedere alla documentazione dei dispositivi anche in aree pericolose. Le relazioni create tramite Health o con il tablet Field Xpert vengono salvate automaticamente nella Library.

Elevata sicurezza informatica per le industrie di processo chimiche
Sensori intelligenti, app e applicazioni cloud comportano anche rischi. Dato che per Endress+Hauser la sicurezza di sistema, impianto e dati ha la massima priorità, abbiamo fatto testare i nostri sistemi in base ai requisiti degli standard di sicurezza più noti dei settori IT e OT, ottenendo le relative certificazioni.
La nostra expertise nel settore
Garantire la sicurezza dei dati richiede un partner fidato in possesso delle conoscenze adeguate. Endress+Hauser possiede le qualifiche necessarie per facilitare, oltre alla digitalizzazione dei suoi clienti, la loro conformità in materia di sicurezza informatica.
- Le certificazioni ricevute da Endress+Hauser comprendono quelle relative alle norme IEC 62443-4-1, ISO 27001 e ISO 27017. Scoprite di più sulla nostra certificazione in materia di sicurezza informatica.
- Endress+Hauser fa parte del consorzio CERT@VDE, la prima piattaforma di coordinamento per i problemi di sicurezza nell'ambito dell'automazione industriale.
- In un mondo digitalizzato, la sicurezza informatica è più importante che mai. Endress+Hauser desidera condividere le sue conoscenze per contribuire a rendere più sicuri gli impianti industriali. Le nostre pubblicazioni sulla sicurezza informatica possono essere scaricate gratuitamente.
Vantaggi
I fermi impianto e gli interventi di manutenzione non pianificati sono problemi comuni nell'industria di processo chimica. IIoT e Big Data però oggi offrono nuove possibilità straordinarie per risolvere queste problematiche. Endress+Hauser ha sviluppato il concetto e gli strumenti per aiutare i nostri clienti dell'industria chimica ad avviare la digitalizzazione dei loro impianti in modo semplice e sicuro. Con noi come partner a lungo termine, potete entrare nell'Industrial Internet of Things
Fatti principali
Il 30%
delle risorse installate negli impianti è obsoleto e quindi comporta un rischio di arresto dell'impianto.
Fatti principali
Il 90%
dei nostri 40 milioni di dispositivi installati in campo in tutto il mondo è di tipo digitale intelligente.
Come possiamo ottimizzare il vostro processo chimico
Comunque, la connessione di impianti già sviluppati comporta numerosi vantaggi, come ad esempio una maggiore efficienza del flusso di lavoro per quanto riguarda la manutenzione, i tempi di attività dell'impianto e l'affidabilità. Come? Un dispositivo edge raccoglie tutti i dati forniti dagli strumenti e li trasmette da campo a cloud, bypassando completamente il sistema di automazione dell'impianto. Quindi il software IoT utilizza l'analisi dei Big Data per diagnosticare problemi, programmare attività di manutenzione o prevedere problemi. Endress+Hauser ha sviluppato un intero ecosistema IoT.
- Connessione cloud: software e hardware sono necessari per estrarre e trasmettere dati al cloud. Endress+Hauser si avvale di Netilion Connect, costituito da dispositivi edge per l'acquisizione dati, da una piattaforma cloud e da una API.
- Diagnosi degli strumenti: Endress+Hauser integra nei suoi strumenti la Heartbeat Technology per fornire informazioni diagnostiche e di stato e per eseguire funzioni essenziali quali il monitoraggio delle condizioni e la verifica in situ.
- Software analitico:Netilion Analytics utilizza i dati del dispositivo sul campo per gestire l'obsolescenza e consentire la standardizzazione degli asset dell'impianto.
- Stato di salute dei processi: il software Netilion Health analizza la strumentazione al confine di rete per stabilire se il controllo del processo produttivo diventa più difficoltoso, se influssi esterni compromettono le prestazioni del processo o se occorre apportare modifiche.
- Documentazione delle apparecchiature: i tecnici di manutenzione hanno bisogno di accedere a manuali delle apparecchiature, istruzioni per la ricerca guasti e altri materiali descrittivi per ciascuno strumento. Netilion Library registra tutte le informazioni pertinenti e le mette a disposizione da remoto.