Estendete i cicli di manutenzione dei misuratori di pH e digitalizzate i vostri asset di campo
Gran parte degli asset di campo continua a essere analogica e scollegata. Più del 90% del mercato è comandato tramite il segnale 4 – 20 mA. Sviluppato oltre 30 anni fa, il meccanismo di connessione HART è ancora il più utilizzato in numerose basi installate. Altre sfide ricorrenti riguardano le condizioni ambientali e la mancanza di trasparenza nella scalabilità della trasformazione digitale.
64.1%
è la quota di mercato dei misuratori di pH digitali rispetto ai misuratori di pH analogici nel 2021 (secondo il rapporto sul mercato dei misuratori di pH di GMI)
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Un semplice pHmetro può rappresentare un ottimo primo passo per intraprendere il percorso verso la digitalizzazione. Perché? Perché i sensori di pH richiedono molta manutenzione e sono la parte di strumentazione utilizzata più di frequente in un impianto. Inoltre solitamente si trovano in aree pericolose e sono fondamentali nei processi chimici liquidi. La maggior parte dei misuratori di pH attualmente in uso è obsoleta. Tutti questi fattori rendono i sensori di pH gli strumenti perfetti per avviare il percorso di digitalizzazione e migliorare le prestazioni del vostro impianto perché:
estendono i cicli di taratura e manutenzione dei misuratori di pH
consentono limiti di controllo del processo più stretti, migliorando così l'esposizione finanziaria del processo in modo significativo
aumentano l'affidabilità del processo
Applicazioni
Sfruttate la potenza dei dati per controllare il vostro processo
Nei sistemi di misura del pH digitali, è il sensore stesso a contenere tutti i componenti per la misura. Il cavo dal sensore al trasmettitore provvede all'alimentazione di corrente e trasmette le informazioni in modo digitale. Il cambio dei fili dal sensore al trasmettitore non influisce sui livelli di pH, eliminando la necessità di ritaratura. Una sonda digitale sostituita sul campo può essere messa in servizio immediatamente, se la taratura è avvenuta in laboratorio.
La nostra expertise nel settore
I misuratori di pH digitali all'avanguardia come Memosens CPS11E offrono una superiore capacità di memorizzazione dei dati di taratura e di processo, consentendo una migliore identificazione delle tendenze e fornendo una base per la manutenzione predittiva e servizi IIoT potenziati. Avviando la trasformazione digitale dei vostri processi, la misura del pH è il punto di partenza ideale, in quanto soddisfa tre requisiti essenziali:
è il punto di misura sottoposto più di frequente a manutenzione in un impianto
il livello elevato di diagnostica all'interno del sensore permette decisioni basate sui dati
Supponiamo che i misuratori di pH siano collegati solo con il valore di processo o tramite il segnale 4 - 20 mA. In questo caso non possono essere collegati e quindi non possono aiutarvi a prendere le decisioni basate sui dati necessarie per prolungare i cicli di manutenzione e migliorare la produzione.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una soluzione tecnica che integra un tablet Field Xpert SMT70 per l'uso in aree Ex-Zone 2 o Field Xpert SMT77 per l'uso in aree Ex-Zone 1 dotato del software Field Xpert. Ciò consente ai tecnici di manutenzione di raccogliere i dati direttamente da singole sonde di pH. Una volta riportato in ufficio e collegato alla sua docking station, il tablet sincronizza i suoi dati con Netilion, la soluzione cloud Endress+Hauser. A questo punto si apre una vasta gamma di possibilità per l'analisi e l'interpretazione dei dati.
Combinando le conoscenze applicative con i dati di ciascuna sonda di pH sarete in grado di identificare le deviazioni nei parametri chiave e di prendere decisioni per estendere i cicli di manutenzione delle sonde in base alle loro condizioni applicative.
Netilion Analytics vi consente di gestire tutti i dispositivi nel vostro impianto chimico e di migliorare la gestione dell'impianto eliminando l'obsolescenza e standardizzando la vostra base installata.
Netilion Health è un servizio di gestione delle risorse digitale che visualizza la diagnostica fornita dai vostri dispositivi da campo e offre i rimedi esattamente quando e dove sono necessari.
E se i vostri dispositivi si trovano in aree pericolose? L'industria chimica è spesso un ambiente pericoloso, in cui vengono utilizzati prodotti e materiali che possono causare gravi lesioni agli operatori o ai tecnici di manutenzione. Per ridurre al minimo il rischio di incidenti è essenziale mantenere il personale lontano dal campo il più possibile.
La nostra expertise nel settore
Se le condizioni dovessero essere troppo pericolose per la raccolta dei dati sul campo, i nostri dispositivi possono essere dotati anche di un dongle WirelessHART. Per questa applicazione, Endress+Hauser offre FieldPort SWA50, adatto per la trasmissione di segnali HART in aree pericolose. Questa connessione permanente ai nostri servizi cloud offre la possibilità di perfezionare il processo di manutenzione e, riducendo al minimo le incertezze, consente di ottimizzare i campi operativi tarati per la migliore efficienza di processo possibile.
Migliorate la gestione della taratura
I sensori digitali hanno il vantaggio dell'archiviazione interna dei dati, che acquisisce informazioni critiche sul processo e sul sensore. I dati di taratura possono quindi essere memorizzati consentendo di tarare il dispositivo in laboratorio prima dell'installazione. Ciò elimina la necessità di controlli di taratura sul campo. La taratura di riferimento originaria viene memorizzata insieme alle registrazioni delle tarature precedenti, consentendo alla manutenzione di ottimizzare la frequenza di taratura grazie al monitoraggio della deriva delle letture nel tempo.
La nostra expertise nel settore
Presto, i sensori di pH saranno probabilmente in grado di archiviare più informazioni sul loro uso e sulle condizioni operative. La disponibilità di queste informazioni nelle applicazioni basate su cloud come i nostri servizi Netilion consentirà un livello superiore di monitoraggio e analisi per migliorare le loro prestazioni. Questi sistemi consentiranno agli utenti di ottimizzare i loro intervalli di manutenzione, ridurre i costi ed estendere la durata utile dei loro sensori.
La combinazione di tecnologie mobili, dati corretti e conoscenze applicative vi consente di prendere decisioni basate sui dati che potenziano i vostri processi.
Per le aree pericolose, i nostri dispositivi possono essere equipaggiati con dongle WirelessHART. FieldPort SWA50 trasmette segnali HART in aree pericolose.
Memosens converte il valore di pH misurato in un segnale digitale e lo trasferisce al trasmettitore con una connessione senza contatto elettrico. Questo video mostra il modo in cui Memosens ottimizza il controllo e la manutenzione del processo
Vantaggi
I nostri esperti Endress+Hauser vi accompagnano nell'implementazione della digitalizzazione per sbloccare il potenziamento dei vostri processi specifici e nello sfruttamento della potenza delle decisioni basate sui dati. Avviate il vostro percorso di digitalizzazione con sensori di pH digitali e migliorate la sicurezza dei lavoratori riducendo gli interventi di manutenzione.
40%
di maggiore durata dei sensori analitici grazie alla tecnologia Memosens
Per saperne di più sul modo in cui l'azienda chimica Nouryon utilizza una strumentazione intelligente per estendere sensibilmente i cicli di taratura e stia ora implementando una verifica "in linea" e automatizzata.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Obiettivi dei processi aziendali
Soluzioni PAC (Process Analytical Chemistry) in tempo reale
Monitoraggio in tempo reale dei parametri critici dei processi chimici con soluzioni PAC (Process Analytical Chemistry) per migliorare le prestazioni dell'impianto. Scoprite di più!
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Power & Energy: Dare forza al futuro
Power & Energy: Dare forza al futuro
Voi fornite energia al mondo - noi vi forniamo il know-how applicativo per la vostra centrale elettrica: vapore (carbone, gas e petrolio), turbina a gas a ciclo combinato, waste-to-energy, idroelettrica e nucleare.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .