I test di prova su sistemi di sicurezza strumentati (SIS) sono diventati una sfida fondamentale per l'industria chimica. Tali sistemi sono sempre più comuni ai fini della conformità o delle prestazioni e richiedono test regolari per garantire l'allineamento agli standard e ai processi. Di fronte alla dura concorrenza e ai margini ridotti, il problema per gli operatori degli impianti diventa come ottimizzare i metodi di test per garantire che i costosi tempi di fermo macchina siano ridotti al minimo, con il vantaggio di una copertura diagnostica completa e approfondita.
Fatti principali
15%
della tecnologia di misura nell'industria chimica corrisponde ad apparecchiature di sicurezza per il controllo di processo.
Aumentare la sicurezza e la disponibilità dell'impianto con il minimo sforzo

Diagnostica di processo e dei dispositivi
I guasti non rilevati degli strumenti possono aumentare la probabilità di interruzione in sistemi strumentati di sicurezza. Per garantire la sicurezza ed evitare i tempi di inattività, è necessaria una diagnostica affidabile e accurata dei sensori.
La nostra expertise nel settore
La tecnologia Heartbeat Endress+Hauser Heartbeat per l'autodiagnosi dei sensori facilita la diagnosi tempestiva e precisa dei guasti dello strumento. I nostri strumenti intelligenti eseguono più di 80 misure diagnostiche interne in background, compresa una copertura diagnostica approfondita fino al 98%. I risultati possono essere comodamente monitorati tramite la nostra Netilion Health app, che fornisce messaggi diagnostici trasparenti e standardizzati per un intervento semplificato.
- Garantire processi sicuri con interruzioni di processo minime
- Gestire la manutenzione a costi contenuti grazie a dati e diagnostica intelligenti
- EAbilitare interventi di manutenzione mirati, tempestivi ed economici

Verifica documentata
La verifica degli strumenti è un'attività critica per garantire che la base installata funzioni correttamente, tuttavia deve essere condotta con la minima interruzione dei processi.
La nostra expertise nel settore
Heartbeat Technology di Endress+Hauser consente di attivare la verifica dello strumento in qualsiasi momento. Il protocollo di verifica generato automaticamente fornisce risultati precisi e le prove richieste dalle norme di sicurezza. Offriamo anche una procedura guidata per i test di prova SIL, guidandovi passo dopo passo attraverso il test.
- Estrarre risultati di verifica chiari e documentati
- Ridurre lo sforzo di verifica durante i periodi di arresto pianificati
- Guadagnare flessibilità nella pianificazione dei proof test su SIS

Monitoraggio intelligente
Sono necessari test di prova regolari per garantire la sicurezza continua del processo, ma ciò riduce la disponibilità del sistema.
La nostra expertise nel settore
Grazie alla Heartbeat Technology, la strumentazione Endress+Hauser fornisce dati dettagliati di strumento e di processo che consentono di rilevare le tendenze e, per estensione, di programmare interventi di manutenzione predittiva. I nostri clienti possono ottimizzare i loro interventi ed estendere gli intervalli di prova senza compromettere la sicurezza.
- Implementare la manutenzione predittiva basata su dati in tempo realeOttimizzare i processi e la manutenzione per aumentare l'efficienza e la sicurezza
- Ottimizzare i processi e la manutenzione
- Estendere i cicli di prova per una maggiore disponibilità del sistema

Proof test su SIL in outsourcing
Le normative dell'industria chimica prevedono test di prova regolari e documentati su sistemi di sicurezza strumentati, imponendo un onere maggiore sulle operazioni dell'impianto, non solo in termini di inattività e di interruzione dei processi, ma anche sulla disponibilità del personale dell'impianto, sulla certificazione e sulle esigenze di formazione.
La nostra expertise nel settore
Il nostro servizio di proof test SIL consente di esternalizzare questo compito vitale, dall'ispezione in loco, alla documentazione. I nostri esperti certificati di sicurezza funzionale possono eseguire l'intera gamma di test, dai semplici test di routine ai test personalizzati in applicazioni complesse.
- Migliorare la sicurezza dell'impianto con individuazione dei rischi e dei guasti
- Ridurre i tempi di inattività non pianificati con controlli preventivi
- Garantire la conformità agli standard e alle normative di sicurezza
Vantaggi
I responsabili degli impianti chimici devono prestare particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza. La Heartbeat Technology vi consente di ottimizzare i test di prova del vostro SIS, mantenendo lo stato dell'arte della sicurezza dell'impianto senza compromettere la disponibilità, il tutto con il minimo sforzo. Integrata in un'ampia gamma di strumenti, questa tecnologia genera notifiche diagnostiche concise e standardizzate, unite a dati di monitoraggio che permettono di eseguire le procedure di assistenza e manutenzione sui sistemi esattamente al momento necessario.
Fatti principali
31
paesi con ambasciatori della sicurezza qualificati disponibili a valutare le vostre esigenze di sicurezza
Fatti principali
Oltre 100
dispositivi con certificazione SIL per fornire la soluzione ideale per la vostra applicazione
Fatti principali
10
milioni di dispositivi installati in applicazioni correlate alla sicurezza negli ultimi 65 anni
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser offre la tecnologia intelligente Heartbeat Technology per garantire test a prova su SIS ottimali, che consentono una sicurezza duratura dell'impianto con la minima interruzione del processo:
- Diagnostica di processo e dei dispositivi permanente, con una copertura diagnostica fino al 98%.
- Messaggi diagnostici standardizzati con istruzioni precise
- Verifica senza interruzione del processo tramite la pressione di un pulsante
- Protocolli di verifica chiari e generati automaticamente
- Verifica del livello di integrità della sicurezza (SIL) attraverso una procedura di test assistita da una procedura guidata che permette di scoprire pericolosi guasti non rilevati