Lo stoccaggio e il trasporto di sostanze chimiche e di altri materiali pericolosi possono inevitabilmente comportare rischi potenziali. Inoltre, la storia ha dimostrato che qualsiasi incidente può avere non solo impatti economici, ma anche conseguenze irreparabili sulla vita umana e sul mondo naturale. Mitigare tali rischi attraverso una rigorosa gestione della sicurezza, garantendo al contempo efficienza e disponibilità, è una sfida importante per l'industria chimica mondiale di oggi.
Fatti principali
1,500
trasporti di materie pericolose/anno
evitati, grazie al nostro know-how e ad un portfolio di prodotti che riduce il rischio in modo significativo e crea un importante contributo alla sicurezza.
Cosa potete fare
Cliccate su queste mappe di processo e scoprite in dettaglio come aumentare la sicurezza dei contenitori di prodotti chimici nelle aree di stoccaggio.
Protezione nell'intera supply chain
È buona norma separare la funzione di misura continua del livello da quella di protezione di troppo pieno tramite sistemi distinti. Il nostro sistema Liquiphant con protezione di troppo pieno permette di acquisire misure di livello affidabili in sicurezza.
Un sistema intelligente e funzionalmente autonomo per il monitoraggio sicuro dei serbatoi e la protezione del troppo pieno.
Monitoraggio affidabile delle applicazioni di carico grazie a misuratori di portata Coriolis.

Protezione nell'intera supply chain

È buona norma separare la funzione di misura continua del livello da quella di protezione di troppo pieno tramite sistemi distinti. Il nostro sistema Liquiphant con protezione di troppo pieno permette di acquisire misure di livello affidabili in sicurezza.

Un sistema intelligente e funzionalmente autonomo per il monitoraggio sicuro dei serbatoi e la protezione del troppo pieno.

Monitoraggio affidabile delle applicazioni di carico grazie a misuratori di portata Coriolis.



Misura di livello nel serbatoio
Il riempimento eccessivo di un serbatoio può non solo rivelarsi costoso, ma può anche compromettere la fiducia e la reputazione. Il controllo accurato dei livelli del serbatoio è vitale, e richiede tecnologie di misura altamente sofisticate.
La nostra expertise nel settore
Progettato per un controllo di livello accurato e affidabile, il nostro portfolio di misure consente un controllo completo delle sostanze pericolose e riduce il rischio di fuoriuscite:
- Prevenire il troppo pieno e garantire una misura accurata del livello del fluido con l'interruttore di livello Liquiphant Failsafe, a complemento dei sistemi di misura installati
- Aumenta la sicurezza e l'efficienza con automonitoraggio continuo, compreso il proof test intelligente tramite pulsante senza smontaggio, e un intervallo di prova fino a 12 anni
- Dispositivi radar Micropilot 80GHz radar per la misura continua, sicura e trasparente senza contatto di liquidi

Protezione antitracimamento del serbatoio
Un indicatore di livello difettoso può non riuscire ad avvertire gli operatori del deposito quando un serbatoio di stoccaggio si riempie ad un livello pericolosamente alto. Un sistema antitracimamento indipendente e automatizzato può rilevare, indicare e prevenire in modo affidabile il pericoloso traboccamento in sistemi di stoccaggio chimici o petrolchimici.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre sistemi intelligenti e affidabili per il monitoraggio di serbatoi di stoccaggio e contenitori:
- Risparmiare tempo grazie a operazioni di riempimento sicure e simultanee per più serbatoi
- Aumentare la capacità del serbatoio grazie a tempi di shutdown ridotti
- Ridurre i tempi e gli sforzi necessari per i riempimenti simultanei utilizzando proof test automatizzati a distanza (16 serbatoi in meno di 5 minuti)

Carico e scarico
Il carico e lo scarico di petrolio, metanolo e altri materiali pericolosi è un'operazione complessa e potenzialmente pericolosa, che presenta rischi di incendio e di esplosione nelle immediate vicinanze.
La nostra expertise nel settore
Il nostro principio di misura Coriolis consente il caricamento sicuro di materiali pericolosi, fornendo misure più accurate e sicure rispetto ai flussimetri volumetrici.
- Garantire la conformità alla normativa sulle transazioni commerciali utilizzando i nostri skid di misura del carico (LMS), progettati e certificati dalla direttiva sugli strumenti di misura (MID)
- Ridurre gli errori di fatturazione con i misuratori Coriolis Promass ad alte prestazioni
- Perdita di carico inferiore rispetto ai flussimetri volumetrici
Vantaggi
La sicurezza e la produttività degli impianti sono fattori di estrema importanza e richiedono un partner di fiducia, che sia più interessato a instaurare una relazione duratura che all'idea di un guadagno immediato. Con oltre 60 anni di esperienza, e una storia costellata da numerose e importanti innovazioni, abbiamo accompagnato la crescita del vostro settore. I nostri strumenti e le nostre soluzioni sono conformi a tutte le norme di sicurezza rilevanti per la vostra attività, per garantire una gestione completamente sicura dei processi chimici.
Fatti principali
Oltre 17 anni
di applicazione della norma sulla sicurezza funzionale IEC 61508 (qualità, sicurezza e affidabilità).
Fatti principali
>90%
I nostri strumenti e soluzioni sono sviluppati secondo i relativi standard di sicurezza, garantendo lo stoccaggio e il trasporto sicuro dei prodotti chimici.
Fatti principali
>4,8 milioni
di interruttori di livello per liquidi Vibronic installati in tutto il mondo.
Come possiamo aiutarvi
Dalla lavorazione allo stoccaggio di sostanze pericolose, l'ampio portfolio Endress+Hauser vi supporterà in ogni fase del loop di sicurezza nel superamento della dicotomia tra efficienza dell'impianto e sicurezza per l'uomo e l'ambiente.
- Tecnici di sicurezza e sistemi di gestione certificati
- Conformità a norme e raccomandazioni riconosciute a livello internazionale: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
- Omologazioni per aree pericolose con validità internazionale: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
- Tecnologia all'avanguardia con sicurezza funzionale secondo IEC 61508 (fino a SIL 3)
- Applicazione uniforme dei principi di “safety by design” per operazioni semplici e sicure