Incrementate la produttività dei bioprocessi con una tecnologia innovativa
L'innovazione è un elemento centrale per la produttività e l'eccellenza operativa
L'industria farmaceutica affronta sfide crescenti per via della scadenza dei brevetti dei farmaci di maggior successo. La redditività della manutenzione, la produzione di livello globale e la consapevolezza dei costi sono fattori importanti. I programmi di eccellenza operativa si svolgono a livello globale per migliorare i processi di produzione. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio e aumentare la produttività senza compromettere la qualità. In questo contesto, è sempre maggiore la necessità di soluzioni innovative.
Fatti principali
8%
di crescita della produttività
grazie a minori fermo impianto dovuti al concetto di taratura integrata
Panoramica di processo
Scoprite come incrementare la produttività dei bioprocessi:
Depurazione dell'acqua e processo di distribuzione (panoramica)
Processo di depurazione dell'acqua (PW)
Processo di depurazione dell'acqua (WFI)
Processo di distribuzione dell'acqua
Vantaggi
Con i nostri collaboratori, potete raggiungere l'eccellenza operativa e incrementare la produttività dei bioprocessi del vostro processo di depurazione e distribuzione dell'acqua. Con le loro conoscenze e competenze, vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi.
Fatti principali
70 %
Heartbeat Technology vi offre costi di taratura inferiori e 10 anni di funzionamento
Fatti principali
100 %
Conformità a norme e regolamenti di settore
Fatti principali
> 7.000
Endress+Hauser ha presentato oltre 7.000 brevetti e domande di brevetto a supporto della crescita produttiva
Case studies
Scoprite le storie di successo dei nostri clienti
Efficienti servizi di taratura durante lo spegnimento estivo
Quale fornitore dell'industria farmaceutica, Schott è soggetta a rigidi regolamenti. Per garantire la qualità dei suoi prodotti, la società ha deciso di esternalizzare le operazioni di taratura eseguite in loco.
Conclusione
Ecco cosa potete fare
Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, le operazioni di produzione dell'industria farmaceutica possono beneficiare di soluzioni di assistenza efficienti e di una maggiore produttività dei bioprocessi. Prima dell'inizio del processo di produzione vero e proprio, è fondamentale prestare attenzione a depurazione e distribuzione dell'acqua. Alla base della disponibilità d'impianto ottimizzata vi è una soluzione di taratura integrata affidabile.
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Massimizzare le prestazioni dell'impianto, ridurre al minimo l'OPEX, aumentare i tempi di attività, rispettare la conformità. I servizi di assistenza Endress+Hauser.
Note finali
Articoli correlati
Leggete ulteriori articoli interessanti
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .