![](/__image/a/1207081/k/da010a359316d19fa10c993b828b021ea45c1fca/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/fn/Martin%20Raab.jpg)
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Endress+Hauser, leader mondiale nella strumentazione di misura, nei servizi e nelle soluzioni per l'ingegneria dei processi industriali, è orgogliosa di annunciare la sua partnership con la Single Pair Ethernet System Alliance. Questa alleanza strategica sottolinea l'impegno dell'azienda a semplificare le esigenze di digitalizzazione dei clienti e a investire nel futuro dell'automazione.
SPE è una soluzione innovativa, soprattutto per i settori alimentare e farmaceutico. In ambienti di processo altamente automatizzati e privi di protezioni pericolose estese, SPE offre una serie di vantaggi: realizza i vantaggi di una connessione Ethernet - come l'alta velocità e il volume di dati trasmessi - a livello di campo con un semplice cavo a due fili, che trasmette sia dati che energia. Il processo di messa in servizio è semplificato dalla facilità di cablaggio e connettività.
Inoltre, la piramide dell'automazione si è appiattita, poiché altri sistemi possono ora connettersi via Ethernet a livello di campo, favorendo l'integrazione e l'interoperabilità senza soluzione di continuità. I dati provenienti dagli strumenti intelligenti sul campo possono essere elaborati nelle applicazioni di livello superiore. Ciò si traduce in una progettazione ottimizzata della macchina, in una connessione e in un miglioramento dell'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE). Per questo motivo, SPE dimostra di essere una tecnologia aperta, economica e a prova di futuro, pronta per l'Industrial Internet of Things (IIoT).
Endress+Hauser è impegnata a facilitare il percorso di digitalizzazione dei propri clienti. Entrando a far parte della Single Pair Ethernet System Alliance, l'azienda dimostra la propria fiducia nei membri che si impegnano a plasmare insieme il futuro dell'automazione. I clienti traggono vantaggio dall'interoperabilità, grazie alla collaborazione con i membri della SPE System Alliance.
Quasi 75 membri stanno creando il più grande ecosistema di prodotti SPE, creando libertà di scelta per i clienti. L'ingresso di Endress+Hauser nella partnership apre le porte alla condivisione di conoscenze e competenze per offrire soluzioni di qualità superiore.
Per offrire ai clienti la possibilità di accrescere le proprie capacità di digitalizzazione e realizzare tutti i vantaggi di SPE, Endress+Hauser sta ora lavorando al proprio portfolio di dispositivi di campo con SPE. Un chiaro obiettivo è quello di creare un approccio armonizzato, paragonabile ai dispositivi Ethernet-APL del produttore.
Il confronto con Ethernet-APL, un'altra tecnologia Ethernet industriale, dimostra che un concetto di connettività e certificazione uniforme è essenziale, sia per le aree pericolose che per quelle non pericolose. Ciò offre ai clienti di diversi settori una maggiore flessibilità per sfruttare i vantaggi di un'autostrada di dati ben funzionante.
Per saperne di più sulla Single Pair Ethernet System Alliance (singlepairethernet.com).
Dimensione del file: |
7.1 MB |
Nome del file: |
Endress_Hauser_Single Pair Ethernet.zip |
Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global