Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Un inizio dinamico per il nuovo anno

Endress+Hauser registra una forte crescita delle vendite nel 2022 e guarda al futuro con fiducia

Data di pubblicazione: 01.02.2023

Endress+Hauser si avvia all'anno del suo anniversario con slancio. Nel 2022 ha aumentato il fatturato consolidato di quasi il 17%, superando i 3,3 miliardi di euro. Il Gruppo impiega quasi 16.000 persone in tutto il mondo. L'azienda svizzera è fiduciosa anche per il 2023, anno in cui festeggerà il suo 70° compleanno.

Da start-up a protagonista globale

Il 1° febbraio 1953, Georg H Endress e Ludwig Hauser registrano ufficialmente la loro impresa. Da allora, l'azienda è cresciuta da un'attività di due persone a un fornitore leader a livello mondiale di strumentazione di processo e di laboratorio, soluzioni di automazione e servizi. Il Gruppo vanta organizzazioni di vendita e assistenza in 125 Paesi e produce in tutte le principali regioni economiche, rendendo l'azienda un vero e proprio attore globale.

Forte crescita, prospettiva positiva

"Il 2022 è stato caratterizzato da una forte crescita. Abbiamo continuato a supportare i nostri clienti in modo affidabile nonostante le catene logistiche e di fornitura fossero sotto pressione", riferisce il direttore finanziario Dr. Luc Schultheiss. Grazie a un ulteriore aumento degli ordini in ingresso, Endress+Hauser si avvia verso l'anno del suo 70° anniversario con un forte slancio. "Prevediamo una crescita delle vendite a due cifre anche nel 2023", afferma il direttore finanziario. L'azienda sta cercando di creare nuovi posti di lavoro in tutto il mondo e ha in programma forti investimenti in edifici e strutture produttive.

Focus sul successo a lungo termine

Negli ultimi dieci anni Endress+Hauser ha quasi raddoppiato il proprio volume di vendite e ha aumentato l'organico di oltre il 50%. Nello stesso periodo sono stati investiti oltre 1,5 miliardi di euro dalle risorse finanziarie del Gruppo in nuovi edifici e attrezzature. "I nostri clienti ci apprezzano, i nostri dipendenti si dedicano all'azienda e i nostri azionisti pensano a lungo termine", sottolinea il CEO Matthias Altendorf. "Possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto e possiamo guardare al futuro con fiducia".

Settantesimo anniversario

I dipendenti celebreranno il 70° anniversario del Gruppo con eventi e attività in tutto il mondo. Dal 26 al 28 giugno 2023, Endress+Hauser invita clienti, partner ed esperti del settore a partecipare al Global Forum di Basilea, in Svizzera, per discutere insieme della trasformazione sostenibile dell'industria di processo. Endress+Hauser presenterà i propri bilanci certificati il 4 aprile 2023 a Basilea.

Download

    EH_2023-02-01_figures.zip

    EH_70 years Endress+Hauser.zip

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa: *

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.

Contatti