Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
La soluzione all'avanguardia per i serbatoi di LNG garantisce operazioni sicure e la massima trasparenza dell'inventario
Un sistema sicuro ed efficiente di inventory management va ben oltre la semplice scelta del giusto sensore. Un tipico serbatoio di gas naturale liquefatto (LNG) richiede un'intera serie di strumenti per misurare il livello e la densità del liquido, senza dimenticare la temperatura e la pressione del prodotto, la temperatura superficiale e altro. Per operazioni più sicure, i tecnici di impianto devono anche assicurare che gli strati di LNG di densità differenti non si miscelino troppo rapidamente per evitare il rilascio di grandi quantità di gas – un fenomeno conosciuto come basculamento.
Misura sicura e precisa gestita tramite servizi intelligenti
Noi crediamo nella sicurezza per scelta, non per caso. Il nostro vasto portfolio di strumenti di misura per l'industria Oil & Gas è concepito per garantire un'affidabilità di categoria superiore, rispondente ai requisiti di sicurezza di IEC 61508. Gli strumenti ad alta precisione, le soluzioni e i servizi che proponiamo assicurano livelli superiori di produttività e disponibilità. Con oltre 60 anni di esperienza, Endress+Hauser vanta competenze di servizio globale senza pari per le soluzioni di misura nei serbatoi di LNG.
La trasparenza dell'inventario dei serbatoi di LNG è assicurata dalla nostra gamma personalizzata di sistemi di misura nei serbatoi. Grazie al nostro ampio portfolio prodotti siamo in grado di offrire sempre il giusto sensore, a prescindere dalle dimensioni del serbatoio. Mettendo la sicurezza al primo posto, i nostri tecnici hanno sviluppato una vasta gamma di strumenti per ambienti pericolosi o corrosivi (approvazione Ex, classificazione SIL). Infine, per una maggiore precisione, il nostro sistema di inventory management Tankvision LMS consente la condivisione dei dati a livello di azienda.
Per semplificare le operazioni di acquisto, consegna e assistenza, Endress+Hauser è uno dei pochi costruttori globali a proporre sia i sensori che il software, per ogni tipo di applicazione di misura.
L'aggiornamento degli strumenti di misura nei serbatoi di LNG negli impianti esistenti può essere una vera sfida. Quando non è possibile procedere a una revisione completa, i nostri tecnici aiutano a integrare i protocolli esistenti e pianificare la migrazione per ridurre i costi di manutenzione e aumentare la flessibilità.
La flessibilità è garantita dalle nostre innovative tecnologie per i dispositivi radar e servo. Altro aspetto importante è che tutti i nostri strumenti di misura nei serbatoi – Micropilot, Proservo e Prothermo – hanno le approvazioni corrispondenti.
Cosa offriamo
Il vostro impianto di LNG può trarre grande vantaggio dalla nostra comprovata esperienza nello sviluppo di soluzioni "chiavi in mano". I tecnici E+H sono a vostra disposizione per assistervi nella migrazione e nell'integrazione dei sistemi esistenti. In...
Il vostro impianto di LNG può trarre grande vantaggio dalla nostra comprovata esperienza nello sviluppo di soluzioni "chiavi in mano". I tecnici E+H sono a vostra disposizione per assistervi nella migrazione e nell'integrazione dei sistemi esistenti. In tutto il mondo, offriamo soluzioni di inventario dei serbatoi completamente scalabili per impianti, terminal e servizi di "peak shaving". Il software di inventory management Tankvision LMS monitora inventario, stratificazione, basculamento, temperatura e perdite. Inoltre, per un'accurata misura fiscale, i nostri strumenti sono certificati NMi e PTB.
Gli strumenti di misura nei serbatoi di Endress+Hauser – compresi Micropilot, Proservo, Prothermo – hanno tutti un'architettura unificata.
Tankvision Multiscan NXA83B di Endress+Hauser è un sistema dedicato di inventario dei serbatoi. Ideale per i terminal di LNG, dispone di vari protocolli per la comunicazione con i dispositivi da campo installati e/o per rispondere a esigenze di ridondanza.
Il nostro sistema di inventory management Tankvision LMS assicura una gestione affidabile e in tempo reale dell'LNG. Si tratta di un sistema realmente aperto e ridondante che offre dati ridondanti, oltre a essere un sistema multiutente con possibilità di accesso da remoto.
Gli algoritmi predittivi di basculamento di Tankvision LMS consentono all'utente di visualizzare lo sviluppo di temperatura, densità e spessore dei liquidi stratificati all'interno dei serbatoi, comprese le condizioni iniziali di temperatura, profondità degli strati e composizione.
I sensori di raffreddamento e rilevamento perdite di Tankvision LMS, posizionati attorno alla base, sui lati e sul tetto dei serbatoi di LNG, vengono utilizzati per rilevare eventuali anomalie nell'isolamento delle pareti che potrebbero causare perdite di prodotto.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni di Endress+Hauser dedicate all'industria Oil & Gas per operazioni accurate e sicure di misura fiscale su autocisterne e vagoni ferroviari destinati al trasporto di prodotti petroliferi liquidi.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio delle acque di superficie e delle acque reflue oleose che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della raffineria e a ridurre i costi operativi.
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser per il monitoraggio efficiente, semplice e conforme della qualità dell'acqua per i processi Oil & Gas.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Come garantite la qualità dell'acqua per la generazione di vapore? Scoprite i nostri sistemi intelligenti e affidabili di analisi del vapore e dell'acqua (SWAS)!
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Ottimizzazione dei terminal Oil & Gas sotto tutti gli aspetti, dalla trasparenza dell'inventario alla logistica
Strumenti di taratura con misuratore di riferimento per il settore petrolifero
Strumenti di taratura con misuratore di riferimento per il settore petrolifero
Scoprite come i nostri strumenti di taratura con misuratore di riferimento consentono di controllare i misuratori fiscali in modo semplice, rapido e affidabile. Ottenete la massima precisione nel rispetto delle normative con costi operativi minimi.
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Scoprite in che modo la tecnologia di misura Raman vince la sfida di fornire letture sempre rapide e accurate durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG.
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Scoprite come misurare con precisione la composizione di LNG per le operazioni di carico e scarico con finalità fiscali
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Avete bisogno di monitorare la qualità dell'acqua di lavaggio dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo delle navi? Scoprite il nostro sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio, robusto e conforme alle norme.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .