Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Generazione di vapore per l'industria mineraria e metallurgica

Sistema di analisi di vapore/acqua per l'industria mineraria e metallurgica

Le soluzioni SWAS proteggono in modo affidabile le apparecchiature di generazione del vapore da depositi e corrosione

La qualità del vapore è di fondamentale importanza in molte aree dell'industria mineraria e metallurgica. Per proteggere i generatori di vapore, è indispensabile misurare accuratamente tutti i parametri di qualità dell'acqua, in modo affidabile e completo. Un'insufficiente qualità del vapore comporta interruzioni del processo e costi elevati di riparazione e sostituzione. I pannelli SWAS di Endress+Hauser mettono a disposizione le più recenti tecnologie di misura per i parametri critici di acqua e vapore, minimizzando i costi operativi e il consumo d'acqua di raffreddamento.

  • SWAS Compact riduce il consumo d'acqua fino al 70%

    rispetto ai sistemi SWAS tradizionali

    L'eccezionale sistema SWAS Compact, ideale per l'industria mineraria e metallurgica, offre i massimi livelli di affidabilità, disponibilità e tracciabilità minimizzando il consumo dell'acqua di campionamento e raffreddamento. Ciò è assicurato dall'armatura a deflusso brevettata con un sofisticato layout dei sensori. Monitoraggio efficiente di vapore e acqua per risparmiare su costi e risorse nei processi dell'industria mineraria e metallurgica.

Pannelli SWAS "chiavi in mano" per il monitoraggio affidabile della qualità dell'acqua ©Endress+Hauser

Pannelli SWAS pronti all'uso per il monitoraggio sicuro e affidabile dei circuiti vapore/acqua nell'industria mineraria e metallurgica

Efficiente pannello SWAS Compact per i processi dell'industria mineraria e metallurgica ©Endress+Hauser

Pannello SWAS Compact per il monitoraggio efficiente dell'acqua per la generazione di vapore nei processi minerari e metallurgici – una soluzione che fa risparmiare acqua e costi

Soluzione SWAS completa e personalizzata per l'industria mineraria e metallurgica ©Endress+Hauser

Soluzioni SWAS complete e personalizzabili per l'industria mineraria e metallurgica – concepite per temperature e pressioni elevate

Generazione di vapore industriale ©Endress+Hauser

Generazione di vapore industriale, come utilizzato anche nell'industria mineraria e metallurgica

I vantaggi offerti da Endress+Hauser

Se la qualità dell'acqua rientra nei valori specificati, i generatori di vapore per i processi minerari e metallurgici sono efficacemente protetti dalla contaminazione e non si mette a rischio la sensibile tecnologia di turbine, caldaie e tubazioni. L'affidabile monitoraggio di vapore e acqua che offrono le nostre soluzioni SWAS contribuisce a ridurre i costi di manutenzione e ad estendere la vita di servizio dei generatori di vapore. Tutti i nostri pannelli SWAS minimizzano i tempi di inattività dei processi e, grazie alla soluzione SWAS Compact, è possibile risparmiare una risorsa preziosa come l'acqua.

  • Supporto e riduzione dei tempi di lavoro grazie a un sistema compatto, facile da usare e manutenere e perfettamente adattato ai vostri requisiti. Tutti i nostri pannelli SWAS permettono un monitoraggio altamente efficiente e, grazie al marchio CE, anche rigorosamente conforme.

  • Sfruttate i vantaggi di un sistema SWAS completo e "chiavi in mano" che analizza pH, ossigeno, conducibilità e conducibilità acida in un unico pannello. Otterrete accurati dati in tempo reale dal circuito vapore/acqua senza interruzione del processo.

  • Con un volume di campionamento di soli 10 l/h, grazie al layout brevettato del sistema di misura, e una riduzione del 70% del consumo d'acqua di raffreddamento ed energia rispetto a sistemi simili, il nostro pannello SWAS Compact consente di risparmiare denaro sulle materie prime.

  • In presenza di temperature e pressioni molto elevate nelle applicazioni vapore, soluzioni SWAS complete e personalizzate sono la risposta che state cercando. Essendo modulari, i pannelli sono espandibili con parametri aggiuntivi e rappresentano la soluzione ideale per la vostra applicazione.

  • Tutte i pannelli SWAS possono essere integrati comodamente e facilmente nei PLC esistenti (interfacce: analogiche e digitali o attraverso la connettività IIoT). E grazie alla gestione sicura dei dati, potete dimostrare in qualsiasi momento la qualità della vostra acqua.

  • Cosa offriamo

    Con i sistemi di analisi di vapore/acqua Endress+Hauser, potete contare su soluzioni high-tech collaudate per i vostri processi minerari e metallurgici, tutto da un unico fornitore: strumenti di analisi di ultima generazione, perfettamente rispondenti...

  • Hardware & Software

    • Analisi di tutti i tipici parametri critici dell'acqua: ad es. pH/redox, ossigeno, conducibilità (totale, cationica/acida, differenziale), silice, sodio, torbidità, TOC. Parametri aggiuntivi e sensori di terze parti su richiesta.

    • Misura di fino a otto...

  • Servizi

    • Consulenze

    • Gestione del progetto

    • Test di accettazione in fabbrica (FAT)    

    • Site acceptance test (SAT)

    • Certificazione (CE)

    • Messa in servizio da parte di tecnici esperti dell'organizzazione di assistenza Endress+Hauser

    • Servizi di installazione, manutenzione e...
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
    Lunga vita agli impianti per la produzione di energia!

    Pannelli modulari SWAS per un sicuro ciclo acqua/vapore

    Massima sicurezza operativa nei circuiti acqua/vapore

    Innovation brochure sullo scambiatore di cationi a elettrodeionizzazione EDI per sistemi di analisi del vapore e dell'acqua

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Esplora altre applicazioni per il settore