Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto - Sonda Rxn-10 con elemento ottico senza contatto Raman fissato, vista frontale verso angolo destro

Elementi ottici senza contatto Raman

Proteggete i vostri campioni con la misura senza contatto

KNCO1
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interfaccia campione

    Temperatura: ambiente

  • Pressione

    Ambiente

  • Lunghezza

    Varia in base al modello

  • Diametro

    Varia in base al modello

  • Distanza di lavoro

    NCO-0.4-NIR: 10 mm / 0.40 inch
    NCO-0.5-VIS: 12,5 mm / 0.50 inch
    NCO-1.3-VIS: 33 mm / 1.30 inch
    NCO-2.5-VIS: 64 mm / 2.52 inch
    NCO-3.0-NIR: 75 mm / 2.96 inch
    NCO-5.5-VIS/NIR: 140 mm / 5.52 inch