Sintesi delle specifiche
-
Measured variables
Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity
-
Measuring Medium
Natural gas, Associated gas , Raw Natural gas
-
Nominal pipe size
2" / 3" / 4"
Campo applicativo
FLOWSIC600 DRU-S è un misuratore di portata gas a ultrasuoni compatto e innovativo per la produzione di gas. Il contatore di gas è progettato specificamente per applicazioni in testa pozzo e di "gas-lift". Grazie a un campo di misura superiore a 1:100, FLOWSIC600 DRU-S copre campi di portata che prima richiedevano svariati orifizi. Il suo speciale design "robusto per gas umido" garantisce la misura continua anche in presenza di elevati carichi liquidi continui. FLOWSIC600 DRU-S consente il monitoraggio remoto di dati diagnostici e di misura.
Misura del gas naturale nella produzione di gas
Misura dei gas associati nella produzione di petrolio
Misura in testa pozzo e "gas-lift"
Misura del gas naturale grezzo negli impianti di trattamento del gas (VRU, VRT, unità di disidratazione ecc.)
Proprietà del dispositivo:
progettato per applicazioni con gas umido
nessuna perdita di carico
rapporto di turndown elevato ≥ 100:1
funzionamento da pressione atmosferica
nuova funzione di diagnosi – indicazione di liquido
connessione plug & play al Monitoring Box per la diagnostica remota
Vantaggi
Elevata affidabilità – misura continua del gas anche in condizioni di processo caratterizzate da umidità e sporcizia
Basso investimento iniziale - misura accurata senza una costosa taratura della portata
Eliminazione della manutenzione programmata grazie alla diagnostica remota in tempo reale
Monitoraggio di processo avanzato grazie al rilevamento di liquidi unico nel suo genere
Lunga vita utile - sensori a ultrasuoni in titanio resistenti ai gas umidi
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
Brochure di competenza (CP)
FLOWSIC – flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
Lingua:
Inglese
Versione:
18/12/2024
Dimensione del file:
3.1 MB
Nome del file:
8030079_CP_Flow_meters_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Software applicativo
FLOWgate
Software for configuration and parameterization of FLOWSIC ultrasonic flowmeter
Lingua:
Language neutral
Versione:
11/11/2024
Dimensione del file:
430 MB
Nome del file:
FLOWgate
-