Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sonde di livello a paletta rotante

Interruttori di livello a paletta rotante per il controllo del livello nei solidi sfusi

Soliswitch - Interruttore di livello a paletta rotante
3 Prodotti
Filtra X icon

Sonde di livello a paletta rotante

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliao di sonde di livello a paletta rotante

Il sensore di livello a paletta rotante universale Soliswitch viene impiegato nei serbatoi con solidi sfusi come allarme di pieno, vuoto e necessità di rifornimento. Scoprite la gamma della sonda di livello Soliswitch per applicazioni con solidi sfusi, fate clic sul pulsante di seguito.

Sono disponibili diverse varianti degli interruttori di livello a paletta rotante per il controllo del livello nei materiali sfusi. La robusta custodia in polimero e il disegno compatto rendono il sensore ideale per l'allarme di pieno, vuoto e necessità di rifornimento nelle applicazioni con solidi sfusi. Grazie ai materiali ottimizzati, l'unità è estremamente solida e adatta all'uso in aree polverose e con pericolo di esplosione. Ideale per solidi sfusi fino a una dimensione di granuli pari a 50 mm (2”).

Sonde di livello a paletta rotante: principio di misura

La rotazione della paletta rotante si arresta non appena ricoperta dai solidi, attivando il relè.

Vantaggi

  • Principio di misura per applicazioni simili
  • Non richiede taratura