L'armatura ad immersione Dipfit CPA111 è progettata per applicazioni in serbatoi aperti e chiusi. Offre spazio per tre sensori che possono essere facilmente montati e rimossi tramite la chiusura a baionetta. La flangia regolabile offre la flessibilità necessaria per un uso universale. Dipfit è la soluzione ideale per il trattamento dell'acqua e delle acque reflue.
Dipfit CPA111 è destinato ad un uso universale in vasche aperte, canali e serbatoi chiusi in:
Acque reflue
Trattamento delle acque
E 'adatto per essere utilizzato con pressioni fino a 4 bar.
Vantaggi
Profondità di immersione regolabile grazie alla flangia scorrevole; il meccanismo a baionetta assicura una facile installazione e rimozione del portacella
Tre posizioni di montaggio per sensori di pH/redox e temperatura nella lunghezza standard di 120 mm
L'installazione di un massimo di tre sensori da 120mm per pH/Redox e ossigeno disciolto
Materiale di costruzione polipropilene compatibile con le applicazioni nel settore ecologico
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Grazie a Endress+Hauser, l'impianto di potabilizzazione delle acque reflue di Breuberg soddisfa i requisiti legali e garantisce l'eliminazione dei fosfati in sicurezza.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Tecnologia a baionetta, 3 punti di installazione degli elettrodi, elettrodi da 120 mm, lunghezza variabile del supporto, pulizia spray integrata CPR31, pulizia spray esterna CPR30, attacco al processo con flangia fissa o regolabile.
Materiale
Portasensore: PP-GF 20 Tubo di immersione: PP
Dimensione
Lunghezza: da 500 a 3000 mm (da 19,7 a 118 pollici), lunghezze speciali su richiesta.
Temperatura di processo
Max. 80 °C (176 °F)
Pressione di processo
Max. 4 bar a 20°C (Max. 58 psi a 68°F)
Connessione
Montaggio sospeso, flangia a valle DN100 flangia pressurizzata DN100/PN4, flangia regolabile DN100
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
Applicazione
Acqua, acque reflue, acqua di processo
Installazione
Armatura di immersione
Caratteristica
Per serbatoi aperti e chiusi e canali
Design
Tecnologia a baionetta, 3 punti di installazione degli elettrodi, elettrodi da 120 mm, lunghezza di montaggio variabile, pulizia a spruzzo integrata CPR31, pulizia esterna a spruzzo CPR30, attacco al processo con flangia fissa o regolabile.
Materiale
Portasensore: PP-GF 20 Tubo di mmersione: PP O-ring: VITONE
Dimensione
Da 500 a 3000 mm (da 19,7 a 118 pollici), lunghezze speciali su richiesta.
Temperatura di processo
max. 80 °C ( 176 °F)
Pressione di processo
max. 4 bar a 20 °C (58 psi a 68 °F)
Connessione
- Assieme sospeso - flangia scorrevole DN100- flangia in pressione DN100/PN4 - flangia regolabile DN100
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .