Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH 0-14
-
Temperatura di processo
max. 135 °C (247 °F)
-
Pressione di processo
max. 10 bar (145 psi)
Campo applicativo
Ceraliquid CPS41 è l'eccellenza analogica per la misura del pH in applicazioni chimiche difficili e fluidi a bassa conducibilità o ad elevato contenuto di solventi organici. Il sensore è progettato per offrire una risposta rapida garantendo la sicurezza del processo anche in applicazioni in cui la composizione del fluido varia rapidamente.
Fluidi a bassissima conducibilità o ad elevato contenuto di solventi organici o alcol e fluidi con caratteristiche variabili:
Industria chimica
Impianti energetici, ad es. acque di alimentazione delle caldaie
Industria farmaceutica, ad es. acqua per iniezione
Approvazioni ATEX, FM e CSA per l'utilizzo in aree pericolose.
Vantaggi
Resistente alla contaminazione grazie alla ricarica costante dell'elettrolita con ponte KCl e ad un elemento di riferimento separato
Applicabile in condizioni di bassissima conducibilità (= 0,1 µS/cm) grazie all'elettrolita KCl liquido
Adatto alla pulizia in linea (CIP) e alla sterilizzazione in linea (SIP)
Adatto a fluidi con caratteristiche variabili: la combinazione di elettrolita a KCl liquido e diaframma ceramico consente un tempo di risposta rapido
Video
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Ceraliquid CPS41 e CPS41D
Versione italiana - 03/2005
elettrodi di pH, analogici e digitali a tecnologia Memosens Con diaframma ceramico ed elettrolita liquido KCl, sensore di temperatura incorporato
EN IT 07/01/201501/03/200501/10/200201/05/200201/07/1998Lingua:
Italiano
Versione:
01/03/2005
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI079CIT.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Ceraliquid CPS41 e CPS41D
elettrodi di pH, analogici e digitali a tecnologia Memosens Con
diaframma ceramico ed elettrolita liquido KCl, sensore di temperatura
incorporatoEN IT 07/01/201501/03/200501/10/200201/05/200201/07/1998Lingua:
Italiano
Versione:
01/03/2005
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI079CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Sensori analogici di pH/redox
Misura di pH/redox
Supplemento alla documentazione BA01572C, BA02056C
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree
pericolose
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN IT 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Lingua:
Italiano
Versione:
21/10/2021
Dimensione del file:
493.3 KB
Nome del file:
XA00028CIT_1121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN IT 01/03/202218/02/202121/03/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2022
Dimensione del file:
484.5 KB
Nome del file:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
08/12/2021
Dimensione del file:
427.3 KB
Nome del file:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN IT 01/04/200701/09/1999Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2007
Dimensione del file:
361.7 KB
Nome del file:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CPS41/41D/42/441
Adapting existing KCl supplies to new CPS4x/CPS441
Umstellen bestehender KCl-Zufuhr auf neue CPS4x/CPS441EN IT 27/05/2015Lingua:
Inglese
Versione:
27/05/2015
Dimensione del file:
271.2 KB
Nome del file:
SD00105CA2_0105.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLingua:
Inglese
Versione:
02/12/2021
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Lingua:
Giapponese
Versione:
08/02/2024
Dimensione del file:
5.8 MB
Nome del file:
pH selection guide_CP00010C.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLingua:
Tedesco
Versione:
01/12/2021
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-