Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Endress+Hauser Optical Analysis, Ann Arbor, MI USA

Il vostro partner per la strumentazione e l'analisi Raman in laboratorio e di processo

Le nostre soluzioni sfruttano le potenti informazioni analitiche della spettroscopia Raman per aiutare i nostri clienti a capire, misurare e controllare i loro prodotti chimici. La strumentazione Raman di Endress+Hauser, basata sulla tecnologia Raman Kaiser, è affidabile nella produzione di processo da oltre 30 anni con molti successi comprovati. La tecnologia Raman Kaiser è attualmente utilizzata in tutta l'industria chimica, alimentare e delle bevande, petrolifera e del gas, farmaceutica e biofarmaceutica per generare preziose conoscenze di processo.

Endress+Hauser Optical Analysis, Ann Arbor, MI USA ©Endress+Hauser

Sede centrale di Endress+Hauser Optical Analysis a Ann Arbor, MI USA

Ottimizzazione di uno spettrografo ©Endress+Hauser

Un operatore ottimizza uno spettrografo Raman

Endress+Hauser Optical Analysis, Ann Arbor - I collaboratori ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Optical Analysis, Ann Arbor - Foto dei collaboratori

Test di accettazione ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Optical Analysis, Ann Arbor - Test di accettazione

Dae un'occhiata al video per saperne di più su Endress+Hauser Optical Analysis, Ann Arbor e le nostre soluzioni di spettroscopia Raman

Dipendenti Kaiser in laboratorio ©Endress+Hauser

Il team del laboratorio Kaiser valuta i campioni dei clienti per la fattibilità dell'applicazione e la fluorescenza

  • Amministratore delegato

    John Schnake

  • Anno di fondazione

    1979

  • Numero di dipendenti

    87

Il vostro centro di competenza per la spettroscopia Raman

  • Tecnologia di controllo integrata: in modo continuo e senza soluzione di continuità, si raccolgono i dati degli spettri Raman attraverso analizzatori e sonde multiple.

  • Scalabilità dal laboratorio al processo: mogliorare l'efficienza di processo e garantire la qualità del prodotto portando le analisi chimiche dal laboratorio al processo di produzione.

  • Soluzioni di campionamento per una moltitudine di applicazioni: guadagnare stabilità di misura a lungo termine per il monitoraggio chimico, polimerico, farmaceutico e in situ dei bioprocessi (coltura cellulare, fermentazione, downstream, applicazioni di laboratorio e GMP).

  • Campionamento per tutti i tipi di prodotti: permettete l'analisi chimica di solidi, liquidi e gas in qualsiasi ambiente di installazione con le nostre sonde di campionamento a fibra ottica.

  • Robusti sistemi di conformità e di gestione: garantire una transizione senza soluzione di continuità alla cGMP grazie all'unico produttore di strumenti Raman ad essere conforme a ISO:9001:2015 e certificato ISO14001:2015, e ANSI Z10-2012.