Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Risparmio sui costi attraverso un monitoraggio affidabile dei silicati

Monitoraggio continuo con analizzatore CA71 SI

Le turbine a vapore ad alta efficienza nelle centrali devono affrontare problemi di corrosione, erosione e formazione di depositi. Diversi fattori contribuiscono alla loro formazione. Il nostro cliente aveva bisogno di un controllo efficace dei depositi per evitare danni alla turbina.

Risparmio sui costi attraverso un monitoraggio affidabile dei silicati ©Endress+Hauser

Vantaggi

  • Potenziali risparmi: costo della sostituzione o della riparazione della turbina

  • Da subito: aumentare l'efficienza e la capacità delle turbine a vapore

  • A lungo termine: tagli sui costi complessivi di produzione di energia elettrica

La sfida

Il nostro cliente aveva bisogno di controllare e ridurre al minimo la formazione di depositi e fenomeni di erosione mantenendo una stretta vigilanza sui parametri di qualità dell'acqua di alimentazione, tra cui la concentrazioni di silicati. Sebbene i silicati non siano una fonte di corrosione, possono creare situazioni di durezza e densità particolarmente elevate nella caldaia, abbassando l'efficienza di trasferimento di calore oltre ad aumentare il rischio di guasto meccanico come malfunzionamento delle pale della turbina. Ciò può comportare costose riparazioni o la sostituzione della turbina.

Silicati, un parametro importante da monitorare

I silicati sono un importante parametro da tenere sotto controllo. I silicati disciolti ionizzano debolmente, ed è difficile individuarli attraverso la misura di conducibilità. Per ottenere una misura accurata sono necessari analizzatori di silicati dedicati. La presenza di silicati nella condensa può essere un indice di problemi di trascinamento o perdite nel condensatore.