Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Applicazione nelle raffinerie

Maggiore affidabilità e riduzione del numero di allarmi

Misura dei livelli in raffineria ©Light&Magic - shutterstock.com

La finalità di questo documento è quella di discutere in che modo ridurre gli allarmi generati da dispositivi di livello ridondanti di diverso tipo, soprattutto nelle applicazioni in cui sono presenti pressioni e/o temperature elevate. Molto importanti sono il ruolo svolto dalla compensazione della fase gassosa (GPC) e il conseguente effetto sulle letture di livello dei dispositivi radar ad onde guidate (GWR). Anche la presenza di gas polare può avere un effetto sulla precisione dei GWR senza GPC installati in applicazioni con livelli elevati di temperatura o pressione.

Ridondanza diversificata

I serbatoi di processo ad alta pressione continuano a generare allarmi di deviazione? Per motivi di sicurezza, in molti serbatoi ad alta pressione si utilizzano tecnologie ridondanti di misura del livello che forniscono diverse indicazioni. Per assicurare la cosiddetta “ridondanza diversificata” si ricorre spesso a strumenti basati su tecnologie differenti. In tal modo, una condizione di processo che rischia di influire su una determinata tecnologia non interesserà probabilmente le altre, garantendo l'affidabilità di almeno una misura di livello.