Gammapilot FMG50
Il futuro della misura di livello radiometrica
Il Gammapilot FMG50 di Endress+Hauser è un punto di riferimento per gli strumenti radiometrici in termini di sicurezza, compattezza e facilità d'uso. Il nostro esperto Gerhard Jansson condividerà la sua esperienza, maturata in 35 anni di sperimentazione strumentale, nel trarre vantaggio dal primo vero trasmettitore compatto alimentato con loop a 2 fili, utilizzando un Gammapilot a temperatura ambiente fino a +80°C (+176°F) senza raffreddamento aggiuntivo, evitando i tempi di fermo macchina con la tecnologia Heartbeat Technology, sfruttando la connettività Bluetooth e molto altro ancora!
![Gammapilot FMG50 Gammapilot FMG50](/__image/a/9240675/k/dbde5f380c86ef9e973149dd6b1ff929c593da6e/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Gammapilot%20FMG50.jpg)
Gammapilot FMG50